uutta
Nopea ja tehokas integrointi, parametrointi ja visualisointi.
Tehokas ohjaus ILC 2050 BI on suunniteltu erityisesti kiinteistöjen automatisointitehtäviin. Laajennus useilla eri Inline-järjestelmän I/O-komponenteilla tekee modulaarisen automatisointiaseman rakentamisesta helppoa lähes kaikkiin kiinteistöinfran tehtäviin. Niitä ovat erityisesti kiinteistöinfran ohjaus ja valvonta sekä energianhallinta. Tähän liittyvä ohjelmisto tekee automatisoidusta kiinteistöstä vaivattomasti IoT-yhteensopivan.
Ohjaus perustuu suorituskykyiseen Niagara Framework -alustaan. Niagara Frameworkin merkittävä etu on kenttätason eri väyläjärjestelmien ja protokollien yhtenäistäminen tietokannan normalisoinnin avulla. Tätä varten on olemassa lukuisia tiedonsiirtoajureita sekä perinteisille järjestelmille, kuten Modbus/RTU, BACnet, MS/TP ja LON TP/FT10 että tuki IP-pohjaisille protokollille, kuten Modbus/TCP, BACnet/IP tai KNXnet/IP. Myös laitekohtaiset protokollat, kuten esim. DALI, Meter bus, SMI, ovat tuettuja. Integroidun verkkotoiminnon avulla kaikki tietopisteet ovat hyvin helposti käytettävissä kaikkialla useasta ohjauksesta muodostuvassa kokonaisjärjestelmässä. Ulkoinen tiedonvaihto on mahdollista mm. IoT-protokollien, kuten MQTT ja OPC UA kautta.
Jokaista ohjausta varten tarvitaan lisenssi. Perusversioon sisältyy 100 tietopistettä ja useiden protokollien tuki. Laajennetut lisenssit lisäävät tietopisteiden määrän jopa 10 000:een. Laiteohjainlisenssit laajentavat ohjauksen toimintovalikoimaa lisäprotokollilla. Tarjoamme ohjelmistopäivitysten ja uusien toimintojen hyödyntämiseen huoltolisenssejä. Lisenssin käyttöajaksi voidaan valita yksi, kolme tai viisi vuotta. Uusi versio julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.
Pyynnöstä neuvomme mielellämme omaan projektiisi sopivan lisenssin valinnassa.
Supervisor
Supervisor on verkon ylemmän tason tehtäville tarkoitettu palvelinpohjainen automatisointiasema, joka koostuu useista tyypin ILC 2050 Bl ohjauksista. Sen avulla keskitetty kirjautuminen ja tietopisteiden yhdistely sekä keskitetty hälytystenhallinta ja aikataulutus ovat mahdollisia.
Supervisor toteuttaa monitahoisia visualisointeja ja helpottaa integroimista ylemmän tason järjestelmiin. Se huolehtii keskitetyistä ylläpitotehtävistä, kuten ohjelmistopäivitysten julkaisusta, käyttäjien ja sertifikaattien hallinnasta verkossa. Lisäksi se voi toteuttaa itsenäisesti ohjaustehtäviä tietopisteiden avulla, jotka ovat käytettävissä TCP/IP-pohjaisten protokollien kautta.
Workbench
Workbench on yhtenäinen ohjelmistoliittymä kaikkien ohjausten ja Supervisor-asemien ohjelmointia ja ylläpitoa varten yhteisessä verkossa.
Workbenchissa tapahtuu ohjaustoimintojen kehittäminen graafisessa editorissa toimintolohkojen linkityksen ja parametroinnin avulla. Muutokset tehdään käytön aikana. Kaikkien tietopisteiden arvot näkyvät reaaliajassa. Tietojen väliaikaisen päällekirjoituksen yhteydessä on mahdollisuus tarkastella historiatietoja. Itse laadittujen mallien käyttö monimutkaisempiin tehtäviin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn myös suurissa projekteissa.
"$pageName"