IEC 61131 -standardin mukainen PLC

IEC 61131 -standardin mukainen PLC

Enemmän toimintoja ja mahdollisuuksia

Toiminnallisesti laajennettava PLC on joustava ohjausratkaisu kaikille järjestelmätyypeille.

Takaisin: PLC ja I/O-järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta IEC 61131 -standardin mukainen PLC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko ohjelmoida IEC 61131 -standardin mukaisesti? Phoenix Contactilla on saatavilla PLC:itä kaikissa suorituskykyluokissa asiakkaiden vaatimuksiin vastaamiseksi tasapuolisesti. PLC:itä voidaan käyttää esimerkiksi kone- ja laiterakennuksessa sekä uusiutuvan energian tai ajoneuvojen sovelluksissa. Voit käyttää PLC-järjestelmiämme asianmukaisen I/O:n avulla tai valita huipputehokkaan ohjauksen parasta mahdollista suorituskykyä varten.

Edut

  • Viestintäkykyinen integroidun, vapaasti ohjelmoitavan verkkopalvelimen ja laajan liitäntä- ja protokollavalikoiman ansiosta
  • Pitkäikäinen vankan kotelon ja EMC-häiriönkestävän elektroniikan ansiosta
  • Erittäin joustava ja hyvin laajennettavissa lukuisten PLC:lle räätälöityjen I/O:iden ansiosta
  • Maailmanlaajuiset huolto- ja tukipalvelut sekä nopeat vastausajat lisäävät järjestelmäkäytettävyyttä

Nopea ja kestävä PLC asianmukaisella I/O-järjestelmällä

Axiocontrol, jossa on I/O- ja Safety-moduulit  

Axiocontrol-sarjan PLC, jossa on paikalliset Axioline F I/O- ja Safety-moduulit

Axiocontrol (AXC) -sarjan PLC:t on räätälöity huipputehokkaiksi ja helppokäyttöisiksi, ja ne soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Tämä perustuu erittäin kestävään koteloon ja erinomaisiin EMC-ominaisuuksiin. Lisäksi ne ovat turvallisia integroidun, keskeytyksettömän teholähteen ansiosta.

Yhdessä Phoenix Contactin Axioline F -I/O-järjestelmän kanssa Axiocontrol-ohjaukset tarjoavat suoran väyläyhteyden ansiosta suurimman mahdollisen nopeuden.

Lähes kaikkia Axiocontrol-sarjan PLC:itä on saatavana myös laajennetulla lämpötila-alueella äärimmäisiä lämpötiloja varten.

PLC ja I/O-järjestelmä joustavaan ja taloudelliseen automaatioon

Inline-asema (ILC ja I/O:t)  

Inline-PLC, jossa on paikalliset I/O-moduulit

Inline-ohjain (ILC) on luotettava vakiotuote Phoenix Contactin PLC-valikoimassa. PLC:t tukevat kaikkia tavallisimpia tiedonsiirtoväyliä, kuten Ethernetiä ja matkapuhelinverkkoa. Lisäksi PLC:t ovat helposti laajennettavissa monipuolisilla Inline I/O -moduuleilla, ja niissä on parhaat mahdolliset tiedonsiirto-ominaisuudet integroidun, vapaasti ohjelmoitavan verkkopalvelimen ansiosta. 

PLC-järjestelmän voi liittää helposti aiempiin PROFINET-verkkoihin PROFINET-Device-ominaisuuden avulla.

Redundantti, turvallinen ja erittäin tehokas PLC

PLC RFC460R ja RFC470S  

Erittäin tehokas, redundantti ja turvallinen PLC

RFC (Remote-Field-Controller) -sarjan tehokkaissa PLC:issä on diagnostiikkanäyttö, josta voit lukea vaivattomasti ohjaus- ja kenttäväyläjärjestelmän tilailmoitukset. Tehokas prosessori käsittelee laajoja automaatiotehtäviä äärimmäisen nopeasti.

Varmista automaatiojärjestelmän keskeytyksetön toiminta redundanteilla PROFINET-PLC:illä. Erittäin suorituskykyiset PLC:t muodostavat AutoSync-tekniikalla redundantin järjestelmän automaattisesti.

Safety-yhdistelmän avulla voit integroida käytössä olevien laitteistojen turvatoiminnot niin, että ne vastaavat jopa SIL 3 -tasoa. PROFIsafe vähentää johdotus- ja asennustöitä.

Software-PLC

Software-PLC PC Worx RT Basic ja PC Worx SRT  

Software-PLC IPC:ille

Phoenix Contactin Soft-PLC on taloudellinen vaihtoehto perinteiselle PLC:lle. Suorituskykyvaatimuksia vastaava teollisuus-PC tai tavanomainen Windows-PC muuttuu laitteiston ohjaus-, käyttö- tai visualisointiyksiköksi.

Valittavana on tehovaatimusten mukaan joko pienistä keskikokoisiin tehtäviin tarkoitettu PC WORX SRT, jossa on staattiset, taatut vasteajat.

PC WORX RT BASIC puolestaan soveltuu monimutkaiseen, reaaliaikaisuutta vaativaan automaatioon. Järjestelmä on erityisen vakaa, koska Windows-vakiokäyttöjärjestelmään asennetaan lisäksi reaaliaikalaajennus. Näin varmistetaan tiedon eheys ja ohjauksen deterministinen toiminta.

PLC-ohjelmointiohjelmisto

PLC-ohjelmointiohjelmisto PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog ja PC Worx Target for Simulink  

IEC 61131 -standardin mukainen PLC-ohjelmointiohjelmisto, jossa on Safety- ja Simulink-integraatio erilaisia käyttötarkoituksia varten

Tavallisten PLC:iden avulla suoritettavista yksinkertaisista tehtävistä tehokkaiden PLC:iden avulla toteutettavaan monimutkaiseen laitosautomaatioon: täältä löydät käyttötarkoitukseesi sopivat PLC-ohjelmointiohjelmistot.

Voit ohjelmoida PLC:n PC Worx -ohjelmiston avulla IEC 61131 -standardin mukaisesti, tehdä kenttäväyläkonfiguroinnin ja hyödyntää laitteistodiagnostiikkaa. Automatisoinnin aloittamiseksi tavallisten PLC:iden avulla saatavana on lisäksi maksuton PC Worx Express -ohjelmisto.

Tee PLC:stä turva-PLC SafetyProgin avulla tai integroi siihen ominaisuuksia Matlab Simulinkistä PC Worx Target for Simulinkin avulla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


PLCnext Technology: avoin ja kestävä

PLCnext Technology vastaa IoT-maailman vaatimuksiin


PLCnext Control

Avoimen alustan ensimmäisen PLC:n purkaminen pakkauksesta

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje