PLC ja I/O-järjestelmät

PLC ja I/O-järjestelmät

Älykästä automaatiota

Yksittäisestä komponentista kokonaiseen järjestelmään – kytkentäkaappeihin ja kenttäasennukseen.

Takaisin: Tuotteet

Teollinen PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLCnext Technologyyn perustuva avoin PLC korkean tason ohjelmointikielille, PLC-ohjelmointiohjelmisto ja sovellukset PLCnext Storessa.

  • Perinteinen PLC
    Perinteinen PLC

    PLC kaikissa suorituskykyluokissa, Software-PLC ja PLC-ohjelmointiohjelmisto

I/O-järjestelmät

Hae kohteesta PLC ja I/O-järjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laitteistojen automatisointi ammattimaisesti: hajautetusta vesihuollosta erittäin monimutkaisiin autoteollisuuden maalauslinjoihin. Phoenix Contactilta on saatavana kaikkiin käyttötarkoituksiin sopivia PLC:itä, I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja.

Edut

  • Innovatiivista ja kestävää – uusimpia teknologioita voidaan pitää IoT-toteutusten kulmakivinä, joita tarvitaan laitteistojen digitalisointiin
  • Katkeamatonta ja yhdenmukaista – ihanteellisesti toisiinsa räätälöidyt PLC:t, I/O-järjestelmät ja PLC-ohjelmistot samalta toimittajalta
  • Monipuolista ja yksilöllistä – laajasta valikoimastamme löydät sopivan automaatioratkaisun niin ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään kuin tehokkaaseen PLC:hen, kytkentäkaappiin tai kentälle
  • Laadukasta ja kestävää – Phoenix Contactin ratkaisujen avulla voit automatisoida laitteiston taloudellisesti ja luotettavasti myös äärioloissa
  • Turvallista ja luotettavaa – älykkäät turvaratkaisut suojaavat ihmisiä ja laitteita ja varmistavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden

Avoin ja innovatiivinen – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 ja RFC 4072S  

PLCnext Control kahdessa suorituskykyluokassa

PLCnext Control on ensimmäinen PLC, joka perustuu avoimeen PLCnext Technology -automaatioalustaan. Ne mahdollistavat automaatioprojektien toteuttamisen ilman valmistajakohtaisten järjestelmien rajoituksia. Muodosta suora yhteys Proficloudiin ja integroi pilvipalvelut ja tulevaisuuden teknologiat.

PLCnext Technology -teknologia mahdollistaa rinnakkaisen ohjelmoimisen vakiintuneilla ohjelmointityökaluilla, kuten Visual Studiolla, Eclipsellä, Matlab Simulinkillä ja PLCnext Engineerillä, sekä valmiin ohjelmakoodin vapaan yhdistämisen. Näin yhdistetään esimerkiksi IEC 61131-3:n mukaisia funktioita C/C++-, C#- tai Matlab® Simulink®-aliohjelmiin ja sulautetaan ne kokonaisjärjestelmäksi.

IEC 61131-3 -standardin mukainen PLC kaikissa suorituskykyluokissa

Axio-, Inline-asema, RFC   

Automaatiojärjestelmät PROFINETille ja Modbus/TCP:lle

Phoenix Contactilla on laaja PLC-valikoima kaikkiin käyttötarpeisiin. Voit valita pienistä keskikokoisiin laitteistoihin tarkoitetuista PLC:istä. Sopivilla I/O-järjestelmillä varustetut PLC-järjestelmät ja tehokkaat PLC:t vaativiin automaatiotehtäviin. Tuotevalikoimamme täydentävät ohjelmisto-PLC:t, joiden avulla voit tehdä teollisuustietokoneista tehokkaita PLC:itä.

I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Inline- ja Axioline-I/O-järjestelmä  

Inline- ja Axioline F -I/O-järjestelmät PLC:llä

Valitse kattavasta kytkentäkaappiin tarkoitettujen I/O-moduulien ja -liittimien valikoimasta – ratkaisut myös erittäin nopeaan tiedonsiirtoon. Siten voit toteuttaa esimerkiksi turvasovelluksia Phoenix Contactin PROFIsafe-moduulien avulla tai sovelluksia ilman turvaohjainta SafetyBridge Technology -teknologian avulla.

I/O-järjestelmiämme voi yhdistää monipuolisesti kaikkiin Phoenix Contactin PLC:ihin.

I/O-järjestelmät kentälle (IP65/67)

Fieldline Modular ja Axioline E  

IP65/67-suojausluokan mukaiset Axioline E- ja Fieldline-I/O-järjestelmät

Valitse kenttäkäyttöön modulaarisesti laajennettavat, monipuolisilla toiminnoilla varustetut I/O-laitteet tai erittäin kestävät lohkorakenteiset laitteet vaativiin teollisuusympäristöihin.

IO-Link/Analog-muuntimet ja IO-Link-masterit takaavat joustavuuden myös kentällä, ja analoginen tiedonsiirto voidaan toteuttaa ilman suojattuja johtimia.

Ohjaus kiinteistöautomaatioon

Rakennusten IoT -ohjausyksikkö ILC 2050 BI  

Niagara Framework -alustalla varustettu ohjaus kiinteistöautomaatioon

Rakennusten IoT -ohjausyksiköllä ILC 2050 BI voidaan automatisoida nopeasti ja tehokkaasti kaikki tehtävät kiinteistöinfrastruktuurissa, tietokeskuksissa ja erillään sijaitsevissa kiinteistöissä. Ohjaus on alusta Phoenix Contactin IoT-kelpoiselle automaatiojärjestelmälle, joka mahdollistaa rakennusten ja kiinteistöjen teknisen hallinnan.

Laitteessa on useita liitäntöjä, ja siten se tukee olennaisia ja nykyisiä kiinteistöautomaatiossa käytettäviä protokollia. Erilaisten protokollien datatyypit normalisoidaan, niin että IoT-pohjainen automaatio on mahdollinen.

Ohjelmoitava pienohjaus

Pienohjaus PLC logic  

Relejärjestelmä yksinkertaisten automaatiotoimintojen ohjaukseen

Toteuta pieniä automaatiotehtäviä PLC logic -logiikkarelejärjestelmällä Siinä yhdistyvät logiikkatoimintojen, pistokereletekniikan ja intuitiivisen ohjelmiston edut.

Erilaiset teknologiat, kuten push-in, Bluetooth ja erityisesti kehitetty PLC-logiikkasovellus helpottavat integrointia, valvontaa ja käyttöä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

PLCnext Technology

Perusta rajattomalle automaatiolle

PLCnext Technology
PLCnext-sivustolle