Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Ainutlaatuista monipuolisuutta

Toteuta huoltoystävälliset piirikorttiliitännät signaaleja, dataa ja tehoa varten.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ruuvi- tai push-in-jousivoimaliitäntänä, piirikorttiliittimenä tai huoltoystävällisenä pistoliittimenä, 2–24 navalle: laaja COMBICON-tuotevalikoima tarjoaa lähes kaikkiin sovelluksiin sopivan liitäntätekniikan signaalien, datan tai tehon siirtoon.

Edut

  • Monipuoliset liitäntätekniikat, kuten ruuvi- tai jousiliitäntä, varmistavat maksimaalisen joustavuuden
  • Useisiin käyttökohteisiin - erilaisia rastereita ja napalukuja
  • Korkealaatuiset materiaalit ovat erittäin luotettavia käytössä
  • Kokeneet tuoteammattilaiset tarjoavat asiantuntevan Design-in-tuen
  • Asiakaskohtaisesti räätälöidyt versiot mahdollistavat yksilölliset ratkaisut

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimet  

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimet mahdollistavat signaalien, datan ja tehon helpon ja turvallisen siirron suoraan piirikortille. Tilaa säästävä liitäntätapa sopii useisiin prosessi- ja teollisuusympäristöjen sovelluksiin.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14 - 95 mm2
  • Jopa 232 A:n virroille ja 1000 V:n jännitteille
  • Ruuvi-, jousi- tai IDC-liitäntä
  • 2,5–20 mm:n rasterit

Piirikorttipistoliittimet

Piirikorttipistoliittimet  

Piirikorttipistoliittimet

Piirikorttipistoliittimemme tarjoavat yleiskäyttöisen ja huoltoystävällisen johdinliitännän lähes kaikkien alojen ja markkinoiden laitteille.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14–35 mm2
  • Jopa 125 A:n virroille ja 1 000 V:n jännitteille
  • Ruuvi-, jousi, IDC-, Pierce- tai puristusliitäntä
  • Kiinnitys lukitusjärjestelmien tai ruuvilaippojen avulla

Board-to-board-pistoliittimet

Board-to-board-pistoliittimet  

Board-to-board-pistoliittimet

FINEPITCH-sarjan board-to-board-pistoliittimien ansiosta Phoenix Contactin valikoimassa on ensimmäisen kerran saatavilla häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja tiedon siirtämistä varten. Toteuta yksilöllisiä piirikorttiliitäntöjä erilaisten laitemallien, pinokorkeuksien ja napalukujen avulla 0,8 mm:n ja 1,27 mm:n rastereissa.

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet  

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet siirtävät suuria virtoja ja jännitteitä turvallisesti ja luotettavasti kotelon seinämän läpi. Erilaiset liitäntätekniikat mahdollistavat monipuoliset siirtoratkaisut.

  • Johdinpoikkipinnoille 4–150 mm2
  • Jopa 309 A:n virroille ja 1000 V:n jännitteille
  • Ruuvi-, jousi-, TLOX- tai pulttiliitäntä
  • Seinämäpaksuudet 1–6 mm

Asiakaskohtaiset piirikorttiliitännät

Piirikorttipistoliittimet  

Asiakaskohtaiset piirikorttiliitännät

Tarvitsetko yksilöllisen liitäntäratkaisun? Phoenix Contactilta on saatavana monipuolisia asiakaskohtaisia ratkaisuja - sarjavalmistetta muistuttavia versioita tai kokonaan uusia tuotteita.

  • Värivaihtoehdot musta, vaaleanharmaa, harmaa ja sininen
  • Yksilölliset painatukset
  • Koodaus lisää turvallisuutta
  • Yksilöllisiä ratkaisuja tilauksesta

Lisätietoja
Sertifiointi ja hyväksyntä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Pistoliittimet

Palvelut


Asiantuntemusta ja paljon muuta

Tutustu Phoenix Contactin pistoliitinten ja elektroniikkakoteloiden valikoimaan


Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Innovatiiviset liitäntäratkaisut

Tuotenavigaattori pistoliittimille ja elektroniikkakoteloille

Tuotenavigaattori

Pistoliittimet ja elektroniikkakotelot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Katso lisätietoja
Uusia pistoliittimiä ja elektroniikkakoteloita Phoenix Contactilta

Uusia pistoliittimiä ja elektroniikkakoteloita

Tutustu uusiin pistoliittimiimme signaalien, datan ja tehon siirtämiseksi sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Vuoden 2019/2020 uutuuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje