Takaisin

Teholiitäntöjen teknologia

Suurvirtapiirikortit

Kolme piirikorttien valmistusteknologiaa käytettäessä sijaintinumeroita  

Piirikorttien valmistusteknologiat

Sähkövirran siirtotarve jopa 125 A? COMBICON-malliston liittimien ja suurvirtapiirikorttien avulla tämä on mahdollista.
Suurvirtapiirikorttien valmistamiseen on olemassa useita eri teknologioita (katso kuva):

1. Monikerrostekniikka
2. Paksukuparitekniikka
3. Johdinlevytekniikka

Nämä eri teknologiat mahdollistavat uudenlaiset laitedesignit:

  • Välttämättömät toiminnot ja moduulit sijoitetaan yhdelle piirikortille.
  • Näin vältetään muut lisävarustelutyöt sekä hintavat laitteiden lisäjohdotukset.
  • Laitteet pienenevät.

Kuormitettavuus

Esimerkkinä pistoliittimen SPC 5 kuormituskäyrä  

Esimerkkinä pistoliittimen SPC 5 kuormituskäyrä

Piirikortin kuormituskyky on ratkaiseva laitteen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Jotta voitaisiin välttää laitteen osien lämpövauriot, seuraavat seikat on huomioitava:

  • Ympäristölämpötila
  • Napojen määrä
  • Johdinpoikkipinnat

COMBICON-tuotteiden peruskäyrät ja kuormituskaaviot sallittujen virtakuormien mittaamiseen löytyvät tuotekuvastosta. Noudata tässä yhteydessä myös laboratoriodatalehtien antamia ohjeistuksia.


Takaisin
Lisätietoja
  • Teholiitäntöjen teknologia
Sertifiointi ja hyväksyntä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Tuotenavigaattori pistoliittimille ja elektroniikkakoteloille

Tuotenavigaattori

Pistoliittimet ja elektroniikkakotelot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Katso lisätietoja
Uusia pistoliittimiä ja elektroniikkakoteloita Phoenix Contactilta

Uusia pistoliittimiä ja elektroniikkakoteloita

Tutustu uusiin signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuihin pistoliittimiimme sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Vuoden 2020/2021 uutuuksiin