Takaisin

Ex-hyväksyntä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, joissa Ex-hyväksyntä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, joissa Ex-hyväksyntä

Phoenix Contactin Ex-hyväksyttyjen piirikorttilittimet ja -pistoliittimet tuotevalikoima on kehitetty erityisesti räjähdysvaarallisiin käyttökohteisiin. Tuotteilla on komponenttihyväksyntä normien IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-7 mukaan, jotka määrittelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden vaatimukset.

Piirikorttiliitäntöjen käyttö prosessitekniikassa asettaa korkeampia vaatimuksia seuraaville ominaisuuksille:

  • Ilma- ja pintavälit
  • Lämpökäyttäytyminen
  • Vanhenemisen kestävyys
  • Eristemateriaalien eristyskyky
Takaisin ylös

Hyväksyntä:

Palava aineKaasu, höyry, neste, pöly
SyttymissuojatyyppiEx e (korotettu turvallisuus)
Laiteryhmä:II
Laiteluokka2 GD
KojesuojaustasoGb (palavien aineiden satunnainen esiintyminen)
KaasuryhmäIIC (syttymisenergia < 60 μJ)
LisävaatimusU (komponenttihyväksyntä – tuotteita ei voi käyttää yksinään)
Takaisin ylös

Ex i -merkintä IEC/EN 60079-11:n mukaisesti

Normin IEC/EN 60079-11 mukaisessa luonnostaan turvallinen -syttymissuojatyypissä voidaan käyttää sekä Ex-hyväksyttyjä piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä että vakiotuotteita. Myös luonnostaan turvallisten virtapiirien asennuksessa on noudatettava määritettyjä ilma- ja pintavälejä. Näiden virtapiirien liitäntäpaikkojen on oltava tunnistettavissa ja selkeästi merkittyjä. Värillisessä merkinnässä käytetään vaaleansinistä.

Takaisin ylös

Merkintä ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaan

Merkintä ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaan
Takaisin ylös

EN 60079-0:n mukainen Ex e -merkintä korkeampaa turvallisuutta varten

EN 60079-0:n mukainen merkintä korkeampaa turvallisuutta varten
Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
Sertifiointi ja hyväksyntä