Optiset elementit

Monipuolinen signaalivalikoima

Monipuolinen signaalivalikoima

Eri värit, eri signaalityypit – aina sopiva signaali sovellukseesi.

Takaisin: Signaalipylväät

Kategoriat

Hae kohteesta Optiset elementit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Etsitkö sopivaa, optista merkinantoa kone- tai järjestelmätilojen esittämistä varten? Phoenix Contact tarjoaa viisi eri väriä ja jopa viisi eri signaalitapaa väriä kohden - jopa 1200 yhdistelmää.

Edut

  • Monipuolinen signaalivalikoima ratkaisee jokaisen merkinantotehtävän
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa optisten elementtien vapaan järjestyksen
  • Vähän virtaa kuluttavat ledielementit varmistavat pitkän käyttöiän

Leditekniikka varmistaa pitkän käyttöiän

Phoenix Contactin optiset elementit käyttävät edistyksellistä leditekniikkaa.

  • Pitkä käyttöikä, jopa 100 000 tuntia
  • Vähäinen energiantarve
  • Kestää ravistamista ja tärinää

Satunnainen vilkkuvalo on selvästi havaittavissa

Erityiset tilanteet vaativat erityisiä signaaleja. Monissa käyttökohteissa valosignaaleja ei missään tapauksessa saa jättää huomioimatta. Ledielementit yhdistettynä satunnaiseen vilkkuvaloon on varmasti havaittava ja oikea ratkaisu.

  • Epäsäännölliset valoimpulssit
  • Hyvin havaittavissa myös sivusilmällä
  • Satunnaiset valosignaalit eivät aiheuta tottumisvaikutusta

Seitsemän signaalia yhdessä elementissä

Jos tilaa on käytössä vähemmän, vain yhden monivärielementin avulla voidaan ilmoittaa jopa seitsemän eri konetilaa. Jatkuva monivärivalo palaa tilanteesta riippuen punaisena, vihreänä, keltaisena, sinisenä, valkoisena, violettina ja turkoosina.

  • Pienempi tilantarve
  • Alhaisemmat varastointikustannukset
  • Digitaalista lähtöä ei tarvita valopylvään ohjaamiseen
  • Optisia elementtejä ei tarvitse jälkivarustella, kun signaalivärejä lisätään