Väyläpohjaiset turvaratkaisut

Varmasti ilman turva-PLC:tä

Varmasti ilman turva-PLC:tä

I/O-turvamoduulit hajautetaan modulaarisesti verkossa - täysin ilman turvaohjainta.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Väyläpohjaiset turvaratkaisut

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Helpoin tapa integroida turvallisuus järjestelmään: SafetyBridge-tekniikkaa hyödyntävät älykkäät I/O-turvamoduulit. I/O-moduulit huolehtivat tällöin itse turvatoiminnon suorittamisesta. Näin et tarvitse turvaohjainta etkä turvallista väyläjärjestelmää.

Edut

  • Taloudellinen järjestelmärakenne - SafetyBridge-tekniikka tekee turva-PLC:stä ja turvaväyläjärjestelmästä tarpeettomia
  • Joustava käyttö - yhteensopiva kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa
  • Helppo konfigurointi SAFECONF-ohjelmistolla
  • Langaton tiedonsiirto - turvatiedot siirretään langattomasti
  • Yksinkertainen ja modulaarinen: komponentit integroidaan taloudellisesti uusiin järjestelmiin ja jälkiasennusprojekteihin

SafetyBridge-tekniikka - turvallinen ja erittäin joustava

SafetyBridge-tekniikan topologia  

SafetyBridge-tekniikan periaate

SafetyBridge-tekniikka tarkoittaa, että tulo- ja lähtömoduulit vaihtavat turvallisuuteen liittyviä signaaleita keskenään. Koska moduulit käsittelevät turvatoiminnot itse, perusohjausta ja verkkoa käytetään vain kuljetusvälineenä.

Edullinen ratkaisu perussovellusten toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksiin ilman turvaohjausta tai turvallista väyläjärjestelmää.

SafetyBridge-tekniikkaa hyödyntävät I/O-turvamoduulit täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset SIL 3:een tai PL e:hen saakka.

Helppo integrointi kaikkiin yleisiin verkkoihin

I/O-turvamoduulit Axioline F  

I/O-turvamoduulit Axioline F

SafetyBridge I/O -moduuleja ei voida ainoastaan käyttää joustavasti verkossa, vaan ne ovat myös yhteensopivia kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • ‍INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

I/O-turvamoduuleja voidaan käyttää samalla ohjausjärjestelmällä myös sekaverkoissa, kuten PROFIBUS- ja PROFINET-verkoissa. Valitse vakio-ohjausjärjestelmästä ja väyläjärjestelmästä riippuen sopiva väyläkopleri modulaarisista I/O-järjestelmistämme: vaihtoehtoina ovat Inline ja Axioline F.

I/O-järjestelmät ja SafetyBridge-tekniikka kytkentäkaappiin

I/O-järjestelmät ja SafetyBridge-tekniikka  

SafetyBridge-tekniikka Inlinelle ja Axioline F:lle

Luotettava SafetyBridge-tekniikka on saatavana sekä Inline- ettäAxioline F -I/O-järjestelmälle.

Inline on joustava ja kapearakenteinen joka alan ammattilainen. Voit rakentaa automaatiotoimintosi yksilöllisesti laajasta, kaikille yleisille kenttäväylille ja Ethernet-verkoille sopivasta I/O-moduulien ja toimintoliittimien valikoimasta.

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä. Erityisen lyhyet vasteajat tekevät siitä optimaalisen nopeisiin ja synkronoituihin prosesseihin. Push-in-tekniikka varmistaa helpon ja nopean asennuksen ja vähäinen häiriösäteily mahdollistaa Axioline F:n käytön myös rakennuksissa.

Kaksi turvarelettä yhdessä turvallisessa I/O-moduulissa

Turvallinen I/O-moduuleja Inline ECO Safe  

Turvallinen I/O-moduuleja Inline ECO Safe, jossa kahden turvareleen toiminto

Turvallisen Inline ECO Safe I/O-I/O-moduulin avulla kytket rinnalle liitetyt vakiolähtömoduulit luotettavasti pois päältä. Turvaratkaisu on avoin, koska kaikki tila- ja vikailmoitukset lähetetään vakio-ohjaukseen. Turvallisuuteen liittyvät seisokkiajat vähenevät.

Integroi turvallinen I/O-moduuli kytkemällä se helposti Inline I/O-asemaan. Vakiolähtömoduulit kiinnitetään turvallisen I/O-moduulin oikealle puolelle.

Kun anturi aktivoituu (esim. hätäpysäytys), jännitteensyöttö toimilaitteesta rinnalle liitettyihin vakiolähtömoduuleihin kytketään turvallisesti pois päältä. Turvalliseen I/O-moduuliin voidaan kytkeä kaksi kaksikanavaista anturipiiriä. Jos sovelluksessa tarvitaan useampia anturipiirejä, turvallisia I/O-moduuleja voidaan integroida lisää.

Käytettävistä antureista ja toimilaitteista riippuen turvatoimintoja voidaan toteuttaa SILCL 3- ja PL e -tasoille saakka.
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
Turvatoimintojen helppo määrittäminen

Opi turvatoimintojen ja Performance Level -suoritustason perusteet.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje