Takaisin

Hallintatyökalu: FL SNMP OPC -agentti

OPC SNMP -agentti on tarkoitettu saumattomaan vertikaali-integraatioon. Se merkitsee, että OPC-pohjaiset automaatiojärjestelmät voidaan integroida olemassaoleviin SNMP-hallintarakenteisiin. Näin voit valvoa keskitetyllä hallintajärjestelmällä esimerkiksi Ethernet-komponenttien toimintatiloja.

Vertikaalista integraatiota ja keskitettyä valvontaa

Vertikaali-integraatio  

Vertikaalista integraatiota ja keskitettyä ohjausta

Valvo myös muita kuin SNMP-kykyisiä verkkokomponentteja keskitetyllä hallintajärjestelmällä.

SNMP OPC -agentti voi hallinnoida yksittäisiä OPC-pohjaisia koneita, järjestelmiä tai rakennuksia keskitetysti SNMP:llä.

Siten voit lukea koska tahansa kaikki OPC-tietopisteet ja integroida verkkoon myös muita kuin SNMP-kykyisiä laitteita.       

Luotettavaa konfigurointia myös redundanteissa järjestelmissä

Verkon luonti ja konfigurointi redundanteissa järjestelmissä  

Luotettavaa tiedonsiirtoa - redundanteilla hallintajärjestelmillä

Pidä laitteiden tietopisteet ja hälytykset aina ja kaikkialla käytettävissä myös useammilla hallintajärjestelmillä.

SNMP OPC -agentti varmistaa, että kaikki tiedot saapuvat ohjausjärjestelmään myös redundanteissa hallintajärjestelmissä. Tämä merkitsee, että järjestelmä voidaan konfiguroida turvallisesti usemapiin sijainteihin.  

OPC SNMP -protokollakääntäjä - laajaan tiedonsiirtoon

SNMP-tietojen luonti OPC-tiedoista  

SNMP-Trap-ilmoitusten luonti OPC-tiedoista

Voit vastaanottaa SNMP-Trap-ilmoituksia myös muista kuin SNMP-kelpoisista laitteista. OPC SNMP -agentti toimii protokollakääntäjänä ja muuntaa OPC-pohjaisten laitteiden tiedot SNMP-tiedoiksi.

Esimerkki: OPC-hälytyksestä luodaan SNMP-Trap-ilmoitus.

Etu: voit käsitellä verkon hallintajärjestelmässä myös muiden kuin SNMP-kelpoisten laitteiden tietoja.