Takaisin

Hallintatyökalu: FL SNMP OPC -serveri

Modernit Ethernet-yhteydellä varustetut automaatiojärjestelmät ovat yleensä monitasoisia ja monimutkaisia. Nopea diagnostiikka on siksi tärkeä. FL SNMP OPC -serverit keräävät laite- ja verkkotietoja, jotka voidaan lukea SNMP:n kautta. Näin SNMP-pohjaiset laitteet voidaan integroida toisaalta OPC-pohjaisiin prosessinohjausjärjestelmiin (SCADA) tai käyttöliittymäjärjestelmiin (HMI).

Verkkolaitteiden automaattinen tunnistus

Automaattinen verkkohaku  

Verkkohaku SNMP OPC -serverillä

SNMP OPC -serveri mahdollistaa automaattiset verkkohaut. Ohjelmisto hakee liitettyinä olevia verkkoja ja liittää verkkoprofiiliin kaikki tunnetut laitteet sekä nimet, IP-parametrit ja SNMP-tietopisteet.

Verkon muodostaminen Drag & Drop (Vedä ja pudota) -toiminnolla

SNMP OPC -serverin esikonfiguroitu laiteluettelo  

SNMP OPC -serverin laiteluettelo helppo integroida Drag & Drop -toiminnolla

Voiko olla nopeampaa: Drag & Drop -toiminnolla siirrät esikonfiguroidut laitteet laiteprofiililuettelosta verkkoosi. Valmis luettelo sisältää Phoenix Contactin infrastruktuurikomponentit ja ohjaukset, jotka tarvitsee vain valita. Yksittäiset tietopisteet ovat jo valmiiksi tallennettuja.

Valitse sitten vain vastaava IP-osoite - valmis.

Helppo integrointi

MIB-selain  

MIB-selaimella löydät nopeasti SNMP-tietopisteet

MIB (Management Information Database) on tietokanta, joka sisältää kaikki laitteen SNMP-tietopisteet. Kaikki SNMP-käyttöisten laitteiden valmistajat tarjoavat sen käyttöä.

Haluatko luoda nopeasti ja helposti laiteprofiilin? SNMP OPC -serveri sisältää sitä varten MIB-selaimen. Selaimen avulla haet MIB:eistä tietopisteet laiteprofiilia varten. Elementit lisätään verkkoon muutamalla klikkauksella.

Trap-ilmoitusten ja hälytysten nopea integrointi

Ikkuna hälytysten ja Trap-ilmoitusten asetusta varten  

Hälytysilmoitukset helppo konfiguroida

 SNMP OPC -serverillä mukautat Trap-ilmoitukset helposti ja yksilöllisesti. Lisäksi serveri tukee ActiveX-objekteja, joten eri sovellusten Trap-ilmoitukset on helppo tuoda näyttöön.


Takaisin
Lisätietoa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260