Verkon asennus

Kaikkiin verkkoihin

Kaikkiin verkkoihin

Kupari- tai valokaapeli - täältä löydät runsaasti materiaalia asennusta varten.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Verkon asennus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Asenna koko verkko itse – me olemme tukenasi. Phoenix Contactilta saat kaikki tarvittavat komponentit ja työkalut joustavaan asennukseen paikan päällä.

Edut

  • Kattava tuoteohjelma sisältää kaiken tarvittavan
  • Nopea asennus: esikalustetut ja yksilöllisesti katkaistut johdot
  • Helppo kalustaminen paikan päällä tehokkailla asennustyökaluilla

Valokaapeliverkot (LWL)

Valokaapelit  

Laaja valikoima kaapeleita ja pistokkeita

Valitse valokaapeli pitkille etäisyyksille ja verkkokomponenttien potentiaalivapaaseen yhdistämiseen. Phoenix Contact tarjoaa laajan tuoteohjelman valokaapelien asennustekniikkaan:

  • erityyppiset valokaapelit, myös Ethernet-käyttöön
  • valokaapelipistokkeet itsekalustamiseen
  • kalustamislaukut
  • valokaapelimittarit

Tuotevalikoima sisältää lisäksi tarvittavat lisätarvikkeet, kuten liittimet ja seinämäläpiviennit.

Kuparipohjainen verkkoasennus

Verkkokomponentit: pistokkeet, Patch-paneelit, erottimet ja kaapelit  

Komponentit onnistuneeseen verkkoasennukseen

Kuparipohjainen verkkoasennus on paras valinta onnistuneeseen kiinteistöasennukseen. Phoenix Contactilta on saatavana kaikki komponentit ja lisätarvikkeet Ethernet-verkkoa varten:

  • Verkkokaapelit metritavarana
  • Patch-kaapelit
  • Passiiviset komponentit, kuten Patch-paneelit ja verkkoerottimet
  • Erityyppiset työkalut ja pistokkeet

Galvaaniset verkkoerottimet

Galvaaniset FL ISOLATOR -Ethernet-erottimet  

Galvaaniset Ethernet-erottimet

Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristössä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Käytä FL ISOLATOR -erottimia kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen.

Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa Ethernet-laitteita ja liittymiä. Häiriönkestävyys paranee huomattavasti.

FL ISOLATOR -erottimia on vaihtoehtoisesti saatavana myös M12-liitäntätekniikalla ja seinäasennuskotelolla.