IEC 61850:n mukainen verkkorakenne

IEC 61850-3/IEEE 1613:n mukainen verkkoinfrastruktuuri

Kestävä Ethernet-infrastruktuuri

Energialaitteistojen luotettava automaatio.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta IEC 61850:n mukainen verkkorakenne

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

IEC 61850 asettaa erityisiä vaatimuksia verkkokomponenteille: käyttöpaikasta riippuen niiden on täytettävä äärimmäisen korkeat ympäristövaatimukset, jotka on määritetty IEC 61850-3:ssa sekä IEEE 1613:ssa. Uudet kytkimet, mediamuuntimet ja redundanssimoduulit täyttävät nämä vaatimukset ja varmistavat parhaan käytettävyyden energialaitteistojen automaatiossa.

Edut

  • IEC 61850-3- ja IEEE 1613 -yhteensopivuus mahdollistaa käytön vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöissä sekä ilmasto-oloissa
  • Valokaapelitekniikka varmistaa luotettavan ja häiriöttömän tiedonsiirron pitkillä etäisyyksillä
  • Korkea porttitiheys ja suora riviliitäntämahdollisuus ahtaisiin kytkentäkaappeihin
  • Pitkäaikaisesti turvallinen investointi IEC 61850:n ja IEEE-verkkostandardien kansainvälisesti käytettävillä tuotteilla
  • Toteuta paras verkkokäytettävyys helposti: PRP-redundanssimoduulilla viiveitä ei synny eikä paketteja menetetä verkkokomponenttien vikatapauksissa

Kytkimet energialaitteistojen automaatioon

IEC 61850-3/IEEE 1613:n mukaiset teollisuus-Ethernet-kytkimet  

IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaiset teollisuus-Ethernet-kytkimet

Rakenna keskitetyt ja hajautetut verkkoyhteydet energialaitteistoissa joustavasti asennuskiskoille tarkoitetuilla Ethernet-kytkimillä (FL  SWITCH 3000E) tai käytettäviksi 19 tuuman kaapeissa (FL SWITCH 4800E).

Edut:

  • Voidaan käyttää vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöoloissa IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n mukaisesti
  • Soveltuvat äärimmäisiin ilmasto-oloihin - lämpötila-alue -40 °C - +70 °C
  • Nopeat redundanssimekanismit varmistavat parhaan käytettävyyden

FL SWITCH 3000E asennuskiskolle:

  • Joustavuutta erilaisilla 10/100 MBit/s:n porttiversioilla sekä valinnaisilla 100 MBit/s:n SFP-porteilla ja LC-liitännällä

FL SWITCH 4800E 19 tuuman kaappeihin

  • Korkea porttitiheys ja suora riviliitäntämahdollisuus ahtaisiin tiloihin
  • Redundanttinen, vaihdettava jännitteensyöttö ja erityiset käyttöjännitteet (valinnainen)

Redundanssimoduulit energialaitteistojen parhaaseen käytettävyyteen

Redundanssimoduulit rinnakkaiseen verkkoredundanssiin PRP:llä  

Redundanssimoduulit rinnakkaiseen verkkoredundanssiin PRP:llä

Energiaverkoissa viankestävyys on erityisen tärkeää. PRP-­redundanssimoduulit mahdollistavat rinnakkaisen redundanssin ilman kytkentäaikaa vikatapauksessa ja varmistavat parhaan verkkokäytettävyyden.

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Ei-PRP-kykyisten laitteiden yhdistäminen rinnakkaisiin verkkoihin varmistaa parhaan käytettävyyden
  • Ei kytkentäaikoja - keskeytyksetön toiminta vikatapauksessa
  • Paketteja ei menetetä verkon tai yksittäisten verkkokomponenttien vikatapauksessa
  • Voidaan käyttää vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöissä sekä ilmasto-oloissa IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n mukaisesti
  • Helppo käsittely - käyttöönotto ei vaadi konfigurointia

 

Kestävät mediamuuntimet

Teollisuuden mediamuuntimet IEC 61850-3/IEEE 1613:n mukaan  

Mediamuuntimet reaaliaikaisiin Ethernet-sovelluksiin

Uusi lasikuitutekniikkaa käyttävä mediamuunnin FL MC 2000E LC vankassa metallikotelossa täyttää korkeat ympäristövaatimukset ja soveltuu energiaympäristöihin IEC 61850-3:n mukaan.

Edut:

  • Tiedonsiirto valokaapelilla takaa optimaalisen tehokkuuden ja siirtovarmuuden
  • Kuituoptinen tiedonsiirto varmistaa erityisen EMC-häiriönkestävyyden
  • Äärimmäisiin ilmasto-oloihin - lämpötila-alue -40 °C - +75 °C
  • Redundanttiset liitännät 24 V DC- ja 48 V DC -jännitteensyötöille
  • LFP-toiminto (Link Fault Pass Through) huolehtii jatkuvasta yhteysvalvonnasta ja parantaa järjestelmän käytettävyyttä
  • Ethernet-käyttötapa Pass Through mahdollistaa erittäin lyhyet viiveajat (700 ns) - siten mediamuuntimet sopivat optimaalisesti aikakriittisiin sovelluksiin
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
Verkkoredundassi PRP:llä

PRP-redundanssimekanismin toimintaperiaate

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje