Takaisin

Radioline – monen pisteen multiplekserit

RS-485-väyläkopleri ja Radioline-I/O-moduulit muodostavat erityisesti prosessiteollisuuden käyttöön sopivan multiplekserijärjestelmän. Erityistä: Yksinkertainen I/O-Mapping valintarullalla ja monen pisteen käyttö 2-johdinkaapeleilla tai muulla välineellä.

Helppo I/O-tiedonsiirto

Ota koko langaton I/O-järjestelmä käyttöön nopeasti ja helposti – ohjelmointia ei tarvita.

Edut:

  • Uusia mahdollisuuksia I/O-jakamiseen: monen pisteen multiplekserikäyttö mahdollistaa jopa 99 asemaa väyläjärjestelmässä
  • Langattoman Radioline-järjestelmän laajentaminen kaapeloidulla linjarakenteella
  • Voidaan käyttää halutuissa ohjauksissa Modbus/RTU-slavena
  • Tiedonsiirto pitkillä etäisyyksillä nykyisillä 2:n johtimen kuparikaapeleilla tai langattomilla yhteyksillä
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla Ex 2 -alueilla

I/O-Mapping

I/O-järjestelmien nopea ja yksinkertainen käyttöönotto  

I/O-järjestelmien nopea ja yksinkertainen käyttöönotto

Verkon sisäiset I/O-moduulit osoitetaan valintarullalla. Tarvitsee siis säätää samaan arvoon vain ne I/O-moduulit, joiden halutaan kommunikoivan keskenään. Digitaalinen tulo sisältää esimerkiksi IO-MAP-osoitteen 12 ja tähän määritetty digitaalinen lähtö samaten IO-MAP-osoitteen 12 – näin yksinkertaisesti signaalit saadaan jaettua koko järjestelmässä.

Yksi laite, monta käyttöä

Langattomat Radioline-päämoduulit ja päämoduuli  

I/O-signaalien jakaminen nykyisillä 2-johdinkaapeleilla

Monen pisteen multiplekserit

I/O-signaalien jakaminen 2-johdinkaapeleilla RS-485-verkossa, jossa on jopa 99 Radioline-asemaa. I/O-Mapping helpottaa tällöin signaalien jakamista laajennetuissa laitteistoissa huomattavasti.

Valintarullaa kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulin kautta halutulla tavalla verkossa – ilman ohjelmointia.

Radioline – monen pisteen multiplekserit  

Langattomista ja langallisista moduuleista muodostuu yhtenäinen järjestelmä

Välineriippumaton tiedonsiirto

Langaton Radioline-järjestelmä mahdollistaa nykyisen masterin laajentamisen uusilla RS-485-asemilla. Langattomista ja RS-485-moduuleista muodostuu yhtenäinen järjestelmä, jossa on jopa 99 Radioline-asemaa. I/O-Mapping helpottaa välineriippumatonta signaalien jakamista laajennetuissa järjestelmissä.

Valintarullaa kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulien kautta halutulla tavalla verkossa ilman ohjelmointia.

 

Langattomat Radioline-päämoduulit ja päämoduuli  

Käyttö missä tahansa Modbus/RTU-isäntäasemassa

Itsenäisesti Modbus-slavena

Käyttö missä tahansa Modbus/RTU-masterissa. Laajennettavissa modulaarisesti jopa 32 I/O-moduuliin RS-485-asemaa kohti.

SHDSL-laajennin  

SHDSL-laajentimet pidentävät kantaman jopa 20 km:iin käyttäen nykyisiä 2:n johtimen kaapeleita.

Vaihtoehtoiset siirtovälineet

RS-485-osuuden kantamaa voidaan tietenkin pidentää milloin tahansa vaihtoehtoisilla siirtomenetelmillä. Käytettävissä on erilaisia muuntimia valokaapeli-, SHDSL-, langattomia ja Ethernet-yhteyksiä varten.

Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia

Radioline-sovellusten yleiskatsaus

* Tuki mille tahansa sarjamuotoiselle protokollalle!

Tuotevalikoima - Monen pisteen multiplekserit

Radioline – monen pisteen multiplekserit  

Radioline-päämoduulit maailmanlaajuiseen käyttöön

Radioline-päämoduulit

Mukauta langaton I/O-järjestelmä sovelluksesi vaatimuksiin. Erityistä: Tulot ja lähdöt määritetään vain yhdellä valintarullan kierroksella – ohjelmointia ei tarvita.

  • Uusia mahdollisuuksia I/O-jakamiseen - monen pisteen multiplekserijärjestelmä mahdollistaa jopa 99 asemaa väyläjärjestelmässä
  • Langattoman Radioline-järjestelmän laajentaminen kaapeloidulla linjarakenteella, jossa on jopa 99 asemaa
  • Voidaan käyttää halutuissa ohjauksissa Modbus/RTU-slavena
  • Laajennettavissa jopa 32 Radioline-I/O-moduulilla (256 digitaalista tai 128 analogista tuloa ja lähtöä)
  • Etäisyydet jopa 1,2 km nykyisillä 2:n johtimen kuparikaapeleilla ja jopa 20 km SHDSL-laajentimilla
Langattomat Radioline-päämoduulit ja päämoduuli  

Radioline-I/O-laajennusmoduulit yleiskäyttöön

Radioline-I/O-laajennusmoduulit

Valitse analogiset ja digitaaliset laajennusmoduulit, jotka sopivat signaalien malliin ja lukumäärään.

  • Moduuleja voidaan kytkeä ja irrottaa myös käytön aikana (hot swap -valmius)
  • Galvaaninen kanavasta kanavaan -erotus
  • Digitaaliset laaja-aluetulot ja -lähdöt (0 V AC–250 V AC)
  • Transistori- tai relelähdöt
  • Pulssitulot (0 Hz–100 Hz) tapahtumien laskentaan (esim. virtausmittaus)
  • Laajennettu lämpötila-alue (-40 °C–+70 °C)

Takaisin
Lisätietoja
  • Radioline – monen pisteen multiplekserit