Multiplekserit

Multiplekserit

Helppo I/O-tiedonsiirto

Ota koko langaton I/O-järjestelmä käyttöön nopeasti ja helposti – ohjelmointia ei tarvita.

Takaisin: Kenttäväylätiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Multiplekserit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Multiplekserijärjestelmä on yksinkertainen ratkaisu digitaalisten ja analogisten signaalien siirtämiseen kahden tai useamman kaukana toisistaan sijaitsevan aseman välillä. Voit siirtää I/O-signaaleja kaukana toisistaan sijaitsevien asemien välillä perinteisillä 2:n johtimen kuparikaapeleilla tai langattomilla yhteyksillä.

Edut

  • Helppo käyttöönotto kokonaan ilman ohjelmointia
  • Uusia mahdollisuuksia I/O-jakamiseen: monen pisteen multiplekserikäyttö mahdollistaa jopa 99 asemaa väyläjärjestelmässä
  • Tiedonsiirto pitkillä etäisyyksillä nykyisillä 2:n johtimen kuparikaapeleilla tai langattomilla yhteyksillä
  • Laajennettavissa I/O-laajennusmoduuleilla
  • Vaihtoehtoiset siirtovälineet, kuten muuntimet, pidentävät kantamaa valokaapeli- tai SHDSL-yhteyksissä

Radioline – monen pisteen multiplekserit

Radioline-päämoduulit maailmanlaajuiseen käyttöön  

Radioline – monen pisteen multiplekserit

Mukauta langaton I/O-järjestelmä sovelluksesi vaatimuksiin. Erityistä: Tulot ja lähdöt määritetään yhdellä valintarullan kierroksella täysin ilman ohjelmointia.

  • Uusia mahdollisuuksia I/O-jakamiseen: monen pisteen multiplekserikäyttö mahdollistaa jopa 99 asemaa väyläjärjestelmässä
  • Langattoman Radioline-järjestelmän laajentaminen kaapeloidulla linjarakenteella
  • Voidaan käyttää halutuissa ohjauksissa Modbus/RTU-slavena
  • Laajennettavissa jopa 32 Radioline-I/O-moduulilla (256 digitaalista tai 128 analogista tuloa ja lähtöä)
  • Moduulin vaihtaminen toiminnan aikana asennuskiskon väyläliittimen ja hot swap -valmiuden ansiosta
  • Etäisyydet jopa 1,2 km nykyisillä 2:n johtimen kuparikaapeleilla ja jopa 20 km SHDSL-laajentimilla
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla Ex 2 -alueilla

Inline-kenttämultiplekserit

Inline: Kenttämultiplekserit I/O-signaalien yksinkertaiseen point-to-point-tiedonsiirtoon  

Inline: Kenttämultiplekserit I/O-signaalien yksinkertaiseen point-to-point-tiedonsiirtoon

Kenttämultiplekserijärjestelmä on yksinkertainen ratkaisu I/O-signaalien siirtämiseen kahden tai useamman kaukana toisistaan sijaitsevan aseman välillä. Se on rakenteeltaan modulaarinen ja vähentää tavanomaista rinnakkaiskaapelointia.

  • Yksinkertainen käyttöönotto – kokonaan ilman ohjelmointia
  • I/O-signaalien point-to-point-tiedonsiirto
  • Laajennettavissa jopa 32 inline-I/O-liittimellä (512 digitaalista tai 32 analogista tuloa ja lähtöä)
  • Etäisyydet jopa 12 km nykyisillä 2:n johtimen kuparikaapeleilla ja jopa 20 km SHDSL-laajentimilla
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla Ex 2 -alueilla

Wireless MUX – langaton multiplekseri

Wireless MUX – langaton signaalikaapeli  

Wireless MUX – langaton signaalikaapeli

Wireless MUX siirtää 16 digitaalista ja 2 analogista signaalia kaksisuuntaisesti niin, että se korvaa yhden 40-johtimisen signaalikaapelin.

  • Helppo käyttöönotto, koska konfiguroimista tai asetusten määrittämistä ei tarvita
  • I/O-signaalien point-to-point-tiedonsiirto
  • Uusin Bluetooth 4.0 -tekniikka
  • Pieni energiankulutus
  • Nopea yhteyden muodostaminen ja signaalien siirtäminen
  • Kantama 200 m ympärisäteilevillä antenneilla ja 400 m suunta-antenneilla, kun näkyvyys on esteetön