Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Helppo käsittely ja nopea viantunnistus

Laitekonfigurointi ruuvinvääntimellä  

Laitekonfigurointi kiertokytkimellä

Haluttu valvontatoiminto voidaan valita helposti kotelon etupuolella olevan kiertokytkimen avulla.

Kynnysarvot ja viiveet säädetään tiheäportaisesti potentiometrillä niin, että vähäisetkin poikkeamat havaitaan nopeasti.

Takaisin ylös

Maailmanlaajuinen käyttö

EMD-valvontarele pistoliitettävällä Power-moduulilla  

EMD-valvontarele pistoliitettävällä Power-moduulilla

EMD-valvontareleitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ilman ylimääräistä verkkolaitetta. Saatavana on seuraavia malleja:

  • Valvontarele integroidulla laaja-alueisella verkkolaitteella jännitteille 24 - 240 V.
  • Valvontarele pistoliitettävällä muuntajalla varustettuna syöttöjännitteen mukautukseen, porrastettuna eri jännitealueille 24 V -  500 V.

 

Takaisin ylös

Tilaa säästävä ja turvallinen

EMD-valvontarele, leveys 22,5 mm  

EMD-valvontarele: leveys vain 22,5 mm

EMD-valvontareleet säästävät kytkentäkaapissa arvokasta tilaa. Ne kuuluvat vain 22,5 mm:n leveydellään ja kahdella vaihtokoskettimella luokkansa kapeimpiin.

Mittaus- ja syöttöpiirit on erotettu toisistaan galvaanisesti - se lisää turvallisuutta.

Takaisin ylös

Selkeä diagnostiikka

EMD-valvontarele värillisillä ledeillä  

Nopea valvonta ledeillä

Kaikki yhdellä silmäyksellä - kotelon etupuolella olevat värilliset tilaledit ilmoittavat seuraavista laitetiloista:

  • Käyttövalmius
  • Kynnysarvon alitus tai ylitys
  • Reletilat

Samanaikaisesti yhden relelähdön tehtäväksi annetaan hälytysilmoitusten välitys ohjaukseen.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
  • Edut yksityiskohtaisesti

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260