Monitoimikotelot ME-IO

Monitoimikotelot ME-IO

Modulaarinen etuliitäntätekniikka ahtaisiin tiloihin

Yksi kotelo, monipuoliset liitäntämahdollisuudet – tämä on ME-IO-kotelojärjestelmän periaate.

Takaisin: Asennuskiskokotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Monitoimikotelot ME-IO

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ME-IO-kotelojärjestelmä soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa on vähän asennustilaa ja jotka edellyttävät paljon toimintoja. Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöidyn elektroniikan (kuten ohjausten) ja I/O-moduulien kokoamisen. Push-in-etuliitäntätekniikka ja kompakti rakenne mahdollistavat yksittäisten jopa 54-napaisten laitteiden asentamisen 18,8 mm:n rakenneleveyttä kohden.

Edut:

  • Kolme moduulileveyttä (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) monipuoliseen käyttöön
  • Helppopääsyiset etuliitännät signaalien, datan ja tehon siirtoon
  • Korkea liitäntätiheys: 4- ja 6-napaiset liitäntäpistokkeet rastereissa 3,45 mm ja 5,0 mm
  • Blokkinauhat mahdollistavat pistoketyyppien yhdistelemisen mekaanisesti millä tavalla tahansa ahtaassa tilassa
  • Lisämerkintämahdollisuus läpinäkyvään merkintäkanteen
  • Silloitetut pistokkeet TWIN-liitäntänä korvaavat TWIN-johdinholkit

Täydellinen järjestelmä väyläkoplereille ja ohjauksille

Täydellinen järjestelmä väyläkoplereille ja ohjauksille  

Täydellinen järjestelmä väyläkoplereille ja ohjauksille

ME-IO-tuoteperhe tarjoaa kotelot ja lisätarvikkeet täydellisen ohjauksesta, väyläkoplereista ja yksittäisistä I/O-moduuleista koostuvan järjestelmän rakentamiseen. Erilaiset mallit ja liitäntätekniikat mahdollistavat erittäin joustavat järjestelmäratkaisut.

  • L-malli datapistoliitinten (kuten RJ45 ja D-SUB) optimaaliseen integrointiin
  • Joustava piirikorttiasennus pysty- tai vaakasuoraan asennuskiskoon
  • Asennuskiskon väyläliittimet moduulien väliseen tiedonvaihtoon

Helppo asentaminen ja purkaminen

Helppo asentaminen ja purkaminen  

Lock-and-Release-järjestelmä helpottaa asennusta

Lock-and-Release-järjestelmän avulla lukitset ja avaat pistokkeet nopeasti ja helposti.

  • Moduuli voidaan vaihtaa nopeasti ilman aikaa vieviä liitäntätöitä
  • Erikoistyökaluja ei tarvita
  • Varma kiinnitys

Nopea johdottaminen

Nopea johdottaminen  

Push-in-jousivoimaliitäntä nopeuttaa johdotusta

Push-in-liitäntätekniikan avulla johdotus sujuu helposti, nopeasti ja ilman työkaluja.

  • Leveydet: 18,8 mm, 37,5 mm ja 75,2 mm
  • Jopa 54 napaa 18,8 mm:n rakenneleveyttä kohden
  • TWIN-pistokemallit

Yksilöllinen liitäntätekniikka

Yksilöllinen liitäntätekniikka  

Kattava liitäntätekniikoiden valikoima

Varusta elektroniikkasi uusimmilla tietoliikenneliitännöillä. Tarjoamme sopivan liitäntätekniikan ja vaadittavan työstön kotelolle.

  • USB- ja mini-USB-liitännät
  • RJ45-liitännät
  • D-SUB-liitännät
  • SD-kortit

Väyläliitin DIN-kiskolle

Väyläliitin DIN-kiskolle  

5-napainen väyläliitin asennuskiskolle

TBUS on asennuskiskoon integroitu 5- tai 8-napainen väyläliitin tehonsyöttöön ja tiedonsiirtoon. Se yhdistää useampia asennuskiskoon kiinnitettyjä elektroniikkamoduuleja. Yksittäisen laitteen irrottaminen liitoksesta ei katkaise liitäntäketjua.

  • Asennuskiskolla voidaan toteuttaa rinnakkainen tiedonsiirto 5 napaa käyttäen
  • Viisi kullattua kosketinta jopa 8 A:n ja 125 V:n siirtoon
  • Koskettimia saatavilla sekä rinnakkais- että sarjamuotoon

Yhdistäminen ME-MAX- ja ICS-koteloihin

Yhdistäminen ME-MAX-koteloihin  

Yhdistä ME-IO- ja ME-MAX-kotelot

Voit laajentaa ME-IO-kotelojärjestelmää esimerkiksi suoritinyksiköillä tai Ethernet-moduuleilla käyttämällä ME-MAX- tai ICS-koteloita. Yhdistä kaikki moduulit TBUS-liittimen kautta.

  • Voidaan käyttää kaikkien (5-napaisten) ME-MAX-koteloiden ja (8-napaisten) ICS-koteloiden kanssa
  • TBUS-liittimen yhtenäinen käyttö helppoon ja varmaan liitäntään

Optiset signaalinäytöt

Optiset signaalinäytöt  

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Voimme työstää elektroniikkakotelot myös halutuilla aukotuksilla ja painatuksilla.

  • Valojohtimet on räätälöity elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikortin asentamista
  • ESD-kelpoinen

Tietoja Phoenix Contactin monitoimikoteloista

Monipuolisten koteloiden ominaisuuksia ovat hyvä muunneltavuus ja luja kiinnitys asennuskiskoon. Voit kehittää näillä koteloilla uusia monipuolisia laitekonsepteja. Etuna ovat liitäntätekniikan valinnan joustavuus sekä aikaa säästävä ja helppo johdotus etupuolen liitäntöjen kautta. Modulaariset laitejärjestelmät rakennetaan yksinkertaisesti asennuskiskon väyläliittimellä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Kotelojärjestelmä ME-IO

Räätälöity koteloratkaisu modulaarisille ohjausjärjestelmille

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje