Monitoimikotelot ME-IO

Monitoimikotelot ME-IO

Kotelojärjestelmä, jossa etuliitäntätekniikka

Yksi kotelo, monipuoliset liitäntämahdollisuudet – tämä on ME-IO-kotelojärjestelmän periaate.

Takaisin: Monitoimikotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Monitoimikotelot ME-IO

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ME-IO-kotelojärjestelmä soveltuu erityisesti sovelluksiin, joissa asennustilaa on vähän. Push-in-etuliitäntätekniikka ja kompakti rakenne mahdollistavat jopa 54-napaiset pienikokoiset laitteet.

Edut:

  • Kolme moduulileveyttä (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) monipuoliseen käyttöön
  • Helppokäyttöiset etuliitännät signaalien, datan ja tehon siirtoon
  • Korkea liitäntätiheys: 4- ja 6-napaiset liitäntäpistokkeet rastereissa 3,45 mm ja 5,0 mm
  • Monipuolisia kotelokansien ja pistokkeiden yhdistelmiä
  • Silloitetut pistokkeet TWIN-liitännällä

Täydellinen järjestelmä väyläkoplereille ja ohjauksille

Täydellinen järjestelmä väyläkoplereille ja ohjauksille  

Täydellinen järjestelmä väyläkoplereille ja ohjauksille

ME-IO-tuoteperhe tarjoaa kotelot ja lisätarvikkeet täydellisen ohjauksesta, väyläkoplereista ja yksittäisistä I/O-moduuleista koostuvan järjestelmän rakentamiseen. Erilaiset mallit ja liitäntätekniikat mahdollistavat erittäin joustavat järjestelmäratkaisut.

  • L-malli dataliitinten (kuten RJ45 ja D-SUB) optimaaliseen integrointiin
  • Joustava piirikorttiasennus pysty- tai vaakasuoraan
  • Asennuskiskon väyläliittimet moduulien väliseen tiedonvaihtoon

Helppo asennus ja purkaminen

Helppo asennus ja purkaminen  

Lock-and-Release-järjestelmä helpottaa asennusta

Lock-and-Release-järjestelmän avulla lukitset ja avaat pistokkeet nopeasti ja helposti.

  • Moduuli voidaan vaihtaa nopeasti ilman aikaa vieviä liitäntätöitä
  • Erikoistyökaluja ei tarvita
  • Varma kiinnitys

Nopea johdotus

Nopea johdotus  

Push-in-jousivoimaliitäntä nopeuttaa johdotusta

Push-in-liitäntätekniikan avulla johdotus sujuu helposti, nopeasti ja ilman työkaluja.

  • Jopa 54 napaa/moduuli
  • Leveydet: 18,8 mm, 37,6 mm ja 75,2 mm
  • TWIN-pistokemallit

Yksilöllinen liitäntätekniikka

Yksilöllinen liitäntätekniikka  

Kattava liitäntätekniikoiden valikoima

Varusta elektroniikkasi uusimmilla tietoliikenneliitännöillä. Tarjoamme sopivan liitäntätekniikan ja vaadittavan työstön kotelolle.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Väyläliitin asennuskiskolle

Väyläliitin asennuskiskolle  

5-napainen väyläliitin asennuskiskolle

TBUS on asennuskiskoon integroitu 5-napainen väyläliitin tehonsyöttöön ja tiedonsiirtoon. Se yhdistää useampia asennuskiskoon kiinnitettyjä elektroniikkamoduuleja. Laitteen irrottaminen liitoksesta ei katkaise liitäntäketjua.

  • Asennuskiskolla voidaan toteuttaa rinnakkainen tiedonsiirto 5 napaa käyttäen
  • Viisi kullattua kosketinta jopa 8 A:n ja 125 V:n siirtoon

Liitäntä ME-MAX-koteloihin

Liitäntä ME-MAX-koteloihin  

Yhdistä ME-IO- ja ME-MAX-kotelot

Käytä ME-MAX-koteloa ME-IO-pohjaisen kotelojärjestelmän laajentamiseen esim. prosessoreilla tai Ethernet-moduuleilla. Yhdistä kaikki moduulit TBUS-liittimen kautta.

  • Käytettävissä kaikkien ME-MAX-versioiden kanssa
  • TBUS-liittimen yhtenäinen käyttö helppoon ja varmaan liitäntään

Optiset signaalinäytöt

Optiset signaalinäytöt  

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Voimme työstää elektroniikkakotelot myös halutuilla aukotuksilla ja painatuksilla.

  • Valojohtimet on räätälöity optimaalisesti elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
  • Soveltuu ESD-käyttöön
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Kotelojärjestelmä ME-IO

Räätälöity koteloratkaisu modulaarisille ohjausjärjestelmille

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje