Monikanavaiset elektroniset suojayksiköt

Monikanavaiset elektroniset suojayksiköt

Vaivaton suojaus

Käyttäjäystävällinen, yksinkertainen, helppokäyttöinen - optimaalinen suojaus järjestelmällesi.

Takaisin: Suojakytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Monikanavaiset elektroniset suojayksiköt

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Monikanavaiset elektroniset CBM- ja CBMC-suojayksiköt tarjoavat enemmän toimintoja pienemmässä tilassa. Push-in-liitäntätekniikka tekee niistä optimaalisia koneenrakennukseen ja ohjaustekniikkaan.

Edut

  • Tiheä nimellisvirtaporrastus mahdollistaa monipuolisen käytön
  • Kompakti rakenne ja Push-in-liitäntätekniikka helpottavat asennusta ja säästävät tilaa
  • Asetettujen nimellisvirtojen elektroninen lukitus parantaa järjestelmän turvallisuutta
  • Laaja lämpötila-alue sekä suuri iskun- ja tärinänkestävyys mahdollistavat useat käyttökohteet

CBM - nimellisvirta-avustajalla varustettu suojayksikkö

CBM-suojayksikkö, 4- ja 8-kanavainen  

Monikanavaiset elektroniset CBM-suojayksiköt

Suojaa monikanavaisilla CBM-suojayksiköillä 4 - 8 kanavaa turvallisesti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta. Integroitu nimellisvirta-avustaja tekee laitteeseen sopivien nimellisvirtojen asettamisen helpoksi.Valitut asetukset lukitaan elektronisesti. Näin tahattomien virheasetusten mahdollisuus estetään.

Integroitu ennakkovaroitusjärjestelmä vähentää häiriöitä. Kun 80 % kanavan asetetusta nimellisvirrasta on saavutettu, LEDin kautta annetaan varoitus. Lisäksi erillistä signaalilähtöä voidaan käyttää etäilmoitukseen.

Aktiivinen virranrajoitus mahdollistaa kytketyn teholähteen optimaalisen käytön. Näin voidaan käyttää pienempiä teholähteitä ja estää estää ei-toivotut jännitehäviöt vikatilanteissa.

CBMC - erittäin kompaktit suojayksiköt

4-kanavaiset CBMC-suojayksiköt  

Kompaktit monikanavaiset, elektroniset CBMC-suojayksiköt

Uusi elektroninen CBMC-suojayksikkö on räätälöity vaatimuksiisi: siinä yhdistetään kompakti rakenne ja yksilölliset asetusmahdollisuudet. Neljä kanavaa asetetaan helposti ja ilman työkaluja LED-painikkeiden avulla.

Myös CBMC-suojayksikköön integroitu ennakkovaroitusjärjestelmä vähentää häiriöitä. Kun 80 % kanavan asetetusta nimellisvirrasta on saavutettu, LEDin kautta annetaan varoitus.

CBMC tarjoaa sopivan ratkaisun myös NEC Class 2 -virtapiireille. 1 - 4 ampeerille asetettavien laitteiden sisäinen lisäsulake lähdössä suojaa optimaalisesti johtimia ja antureita.

Etu: virta-arvojen helppo ja joustava asetus, tilan säästö ja vain yksi laite kaikkien sovellusten suojaamiseen.

Suojaa järjestelmäsi optimaalisesti ja tilaa vaatimustesi mukaan esikonfiguroidut tuotteet.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Suojalaitteet – Suojakytkimet

Palvelut


Suojayksiköt CBMC

Kompakti ja yksilöllisesti asetettava


CBM - monikanavainen suojayksikkö

Käyttöönotto ja signaalit


Virranrajoitus - mitä se on?

Suojayksiköiden toiminta aktiivisella virranrajoituksella ja ilman sitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje