Monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat

Monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat

Vaivaton suojaus

Käyttäjäystävällinen, yksinkertainen, helppokäyttöinen – optimaalinen suojaus järjestelmällesi.

Takaisin: Elektroniset ylivirtasuojat

Kategoriat

Hae kohteesta Monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Monikanavaiset elektroniset CBM- ja CBMC-ylivirtasuojat tarjoavat enemmän toimintoja pienemmässä tilassa. Push-in-liitäntätekniikka tekee niistä optimaalisia koneenrakennukseen ja ohjaustekniikkaan.

Edut

  • Tiheä nimellisvirtaporrastus mahdollistaa monipuolisen käytön
  • Kompakti rakenne ja push-in-liitäntätekniikka helpottavat asennusta ja säästävät tilaa
  • Asetettujen nimellisvirtojen elektroninen lukitus parantaa järjestelmän turvallisuutta
  • Laaja lämpötila-alue sekä suuri iskun- ja tärinänkestävyys mahdollistavat useat käyttöalueet

CBM - nimellisvirta-avustajalla varustettu ylivirtasuoja

CBM-ylivirtasuoja, 4- ja 8-kanavainen  

Monikanavaiset elektroniset CBM-ylivirtasuojat

Suojaa monikanavaisilla CBM-ylivirtasuojilla 4 - 8 kanavaa turvallisesti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta. Integroitu nimellisvirta-avustaja tekee laitteeseen sopivien nimellisvirtojen asettamisen helpoksi.Valitut asetukset lukitaan elektronisesti. Näin tahattomien virheasetusten mahdollisuus estetään.

Integroitu ennakkovaroitusjärjestelmä vähentää häiriöitä. Kun 80 % kanavan asetetusta nimellisvirrasta on saavutettu, LEDin kautta annetaan varoitus. Lisäksi erillistä signaalilähtöä voidaan käyttää etäilmoitukseen.

Aktiivinen virranrajoitus mahdollistaa kytketyn teholähteen optimaalisen käytön. Näin voidaan käyttää pienempiä teholähteitä ja estää ei-toivottuja jännitehäviöitä.

Kompaktit monikanavaiset, elektroniset CBMC-ylivirtasuojat

4-kanavaiset CBMC-ylivirtasuojat  

Kompaktit monikanavaiset, elektroniset CBMC-ylivirtasuojat

Elektroninen CBMC-ylivirtasuoja on räätälöity vaatimuksiisi: siinä yhdistetään kompakti rakenne ja yksilölliset asetusmahdollisuudet. Neljä kanavaa asetetaan helposti ja ilman työkaluja LED-painikkeiden avulla.

Myös CBMC-ylivirtasuojaan integroitu ennakkovaroitusjärjestelmä vähentää häiriöitä. Kun 80 % kanavan asetetusta nimellisvirrasta on saavutettu, LEDin kautta annetaan varoitus.

CBMC tarjoaa sopivan ratkaisun myös NEC Class 2 -virtapiireille. 1 - 4 ampeerille säädettävät laitteet suojaavat optimaalisesti johtimia ja antureita.

Etu: virta-arvojen helppo ja joustava asetus, tilan säästö ja vain yksi laite kaikkien sovellusten suojaamiseen.

Juuri sinun järjestelmääsi räätälöity

Konfiguroi ylivirtasuoja sopivaksi tilauksen yhteydessä  

CBMC: järjestelmääsi räätälöity ylivirtasuoja

Suojaa järjestelmäsi optimaalisesti ja tilaa vaatimustesi mukaan esikonfiguroidut ylivirtasuojat. Näin säästät ohjelmointiin käytettävän ajan ja voit asentaa tuotteen ja ottaa suoraan käyttöön.

Jo tilauksen yhteydessä valitset, millaisilla esiasetuksilla haluat laitteesi saada. Jokainen nimellisvirta valitaan yksilöllisesti. Näin voit myös valita, tuleeko esiasennettuja arvoja voida muuttaa myöhemmin vai asennetaanko ne pysyviksi. Pysyvissä arvoissa virta-arvot on jopa painettu jokaisen kanavan etuosaan. Näin näet myös asennetun ylivirtasuojan asetukset ilman vaivaa.
Tilaa haluamasi määrä täysin yksilöllisiä ylivirtasuojia, alkaen 1 kpl.

Kaikkiin suojiin on kiinnitetty tilauskoodi, joka tekee myös jälkikäteen tapahtuvasta tilauksesta yksinkertaista. Näin myös jatkotilaus sujuu ongelmitta.

Älykkääseen ohjaukseen ja kattavaan valvontaan

CBMC-ylivirtasuoja IO-Link-liitännällä  

IO-Link-tiedonsiirto tuo läpinäkyvyyttä järjestelmään

CBMC-valikoimaan kuuluvat myös IO-Link-liitännällä varustetut mallit. IO-Link mahdollistaa ylivirtasuojan integroinnin prosessivalvontaan ja -ohjaukseen. Näin prosessiin liittyvät tiedot ovat jatkuvasti nähtävissä ja olet tietoinen niistä aina ja kaikkialla.

Tilalähdöllä ja resetointitulolla varustetut ylivirtasuojat auttavat parantamaan järjestelmäsi diagnostiikka- ja ohjausmahdollisuuksia. Tämä tuote nimittäin tarjoaa mahdollisuuden kytkeä virtapiiri uudestaan myös etänä. Näin ylivirtasuojan asentaminen on mahdollista myös vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toisessa mallissa sisäänrakennettu rele katkaisee kuormalähdöt galvaanisesti. Muihin sähköisiin ylivirtasuojiin verrattuna virhetilanteissa ei siis irtikytketä ainoastaan varmistettua lähtöä suuriohmisesti, vaan se erotetaan galvaanisesti.

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Suojalaitteet – Suojakytkimet

Palvelut


Suojayksiköt CBMC

Kompakti ja yksilöllisesti asetettava


Suojayksiköt CBMC

Kompakti ja yksilöllisesti säädettävä


Virranrajoitus - mitä se on?

Suojayksiköiden toiminta aktiivisella virranrajoituksella ja ilman sitä