Moottorinkäynnistin

Moottorinkäynnistin

Moottorien älykäs kytkentä

Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimillä kytket moottorit ja suoritat suunnanvaihdon nopeasti ja luotettavasti.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Moottorinkäynnistin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimien erillisversioilla (modulaarisilla tai verkotettavilla) kytket moottorit turvallisesti ja luotettavasti. Laitteita voidaan käyttää tilanteissa, joissa edellytetään kolmivaiheisten 50 W:n – 3 kW:n asynkronisten moottoreiden suunnanvaihtoa ja suojaamista. Hybridimoottorinkäynnistimien valikoima koostuu suora- ja suunnanvaihtokäynnistimistä, joita on saatavana erilaisilla toiminnoilla, kuten hätäpysäytysvalmiudella ja moottorisuojalla.

Edut

  • Pienempi tilantarve kapealla muotoilulla: rakenneleveys 22,5 mm
  • Korkea järjestelmäkäytettävyys CONTACTRON-hybriditeknologian avulla saavutetun 10 kertaa pitemmän käyttöiän ansiosta
  • Nopea johdottaa integroidulla lukitus- ja kuormakytkennällä
  • Säädettävä moottorinsuojaus bimetallitoiminnolla, maks. 9 A
  • Laaja valikoima väyläliityntöjä
  • Modulaariset moottorinkäynnistimet on helppo liittää toimimaan esikytketyn turvareleen kanssa.
  • Moottorinkäynnistimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

CONTACTRON-hybriditeknologia

CONTACTRON-hybriditeknologia

10 kertaa pitempi käyttöikä CONTACTRON-hybriditeknologian avulla: kulumattoman puolijohdetekniikan ja kestävän reletekniikan yhdistelmä parantaa järjestelmäkäytettävyyttä.