Moottoriliitännän liittimet

Helppo moottoriliitäntä

Yksinkertainen moottoriliitäntä

Johdota moottorit aikaa ja tilaa säästäen.

Takaisin: Jousivoimaliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Moottoriliitännän liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä yksinkertaiseen moottoriliitäntään nelikerroksisia riviliittimiä nimellispoikkipinnoille 2,5 mm² ja 4 mm². Suuripintaisilla merkintämahdollisuuksilla kytkentäkaapin johdotus sujuu selkeästi ja turvallisesti.

Edut

  • Tilaa säästävä, koska kompaktissa liittimessä voi olla jopa kolme eri potentiaalia
  • Suuripintaiset merkintämahdollisuudet takaavat selkeyden
  • Logistiikkakulujen alentaminen yhtenäisillä CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeilla

Tilaa ja aikaa säästävä moottoriliitäntä

Kolmivaihemoottoreiden kompakti johdotus  

Kolmivaihemoottoreiden kompakti johdotus

Moottoriliitännän liittimillä voidaan johdottaa kolmivaihemoottoreita tilaa säästäen liitinleveyksillä 5,2 mm ja 6,2 mm. Jokaisessa liitinpaikassa on testikosketin halkaisijaltaan 2,3 mm:n testipistokkeelle.

Yksivaihemoottoreiden liitin

Yksivaihemoottoreiden kompakti johdotus  

Yksivaihemoottoreiden kompakti johdotus

STI-asennusliittimillä johdotat yksivaihemoottorit tilaa säästävästi 5,2 mm:n liitinleveyksillä. Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa lyhentävät johdotusaikaa.