Moottoriliitännän liittimet

Helppo moottoriliitäntä

Yksinkertainen moottoriliitäntä

Johdota moottorit aikaa ja tilaa säästäen.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Moottoriliitännän liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä yksinkertaiseen moottoriliitäntään nelikerroksisia riviliittimiä nimellispoikkipinnoille 2,5 mm² ja 4 mm². Liittimet mahdollistavat yksinkertaisen potentiaalijaon kunkin kerroksen toiminta-aukon kautta. Jokaisessa liitinpaikassa on helposti käsiksi päästävä tarkistusaukko.

Edut

  • Tilaa säästävä, koska kompaktissa liitinkotelossa voi olla jopa kolme eri potentiaalia
  • Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa
  • Sopii jopa 600 V:n sovelluksiin UL:n mukaan
  • Suuripintaiset merkintämahdollisuudet takaavat selkeyden
  • Valinnainen kerrosohitus erikoissovelluksiin
  • Logistiikkakulujen alentaminen yhtenäisillä CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeilla

Tilaa ja aikaa säästävä moottoriliitäntä

Kolmivaihemoottoreiden kompakti johdotus  

Kolmivaihemoottoreiden kompakti johdotus

Moottoriliitännän liittimillä voidaan johdottaa kolmivaihemoottoreita tilaa säästäen liitinleveyksillä 5,2 mm ja 6,2 mm. Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa lyhentävät johdotusaikaa.
Jokaisessa liitinpaikassa on testikosketin halkaisijaltaan 2,3 mm:n testipistokkeelle.

Suuripintaiset merkintämahdollisuudet takaavat selkeyden

Optimaalinen selkeys  

Optimaalinen selkeys

Selkeyttä asennukseen ja huoltotöihin. Suuripintaisella keskimerkinnällä varmistetaan liitettyjen moottoreiden yksiselitteinen järjestys. Lisäksi jokainen liitinpaikka voidaan merkitä.

Valinnainen kerrosohitus erikoissovelluksiin

Kerrosohitus  

Kerrosohitus

Valinnaisilla kerrossilloilla voidaan toteuttaa liittimen sisäiset potentiaalikytkennät.

Yksivaihemoottoriliitännän liittimet

Yksivaihemoottoreiden kompakti johdotus  

Yksivaihemoottoreiden kompakti johdotus

PTI-asennusliittimillä johdotat yksivaihemoottorit tilaa säästäen 5,2 ja 6,2 mm:n liitinleveyksillä. Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa lyhentävät johdotusaikaa.
Jokaisessa liitinpaikassa on testikosketin halkaisijaltaan 2,3 mm:n testipistokkeelle.