Moottorinkäynnistimet suojausluokassa IP54

Suoraan moottorissa

Suoraan moottorissa

Moottorin suunnanvaihtimet vankassa kotelossa ovat optimaalinen ratkaisu kenttäkäyttöihin.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Moottorinkäynnistimet suojausluokassa IP54

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Säästä tilaa ja aikaa: Phoenix Contactin moottorin suunnanvaihtimilla suojausluokassa IP54. Ne asennetaan suoraan kentällä. Työläs yksittäistoimintojen johdotus kytkentäkaapissa muuttuu siten laitteistoon asennettavaksi kompaktiksi toimintoyksiköksi.

Edut

  • Helppo asentaa pistoliitäntätekniikan ansiosta
  • Vaihdettava moduulielektroniikka mahdollistaa nopean laitevaihdon
  • Turvallinen työskentely huoltotilanteessa, koska laajennettuun alaosaan on integroitu huoltokytkin

Älykäs yhdistelmä - moottorin suunnanvaihdin ja IP54-kotelo

Moottorin suunnanvaihtimet suojausluokassa IP54  

Moottorin suunnanvaihtimet suojausluokassa IP54

Suojausluokan IP54 moottorin suunnanvaihdin on yksinkertaisen mottorinohjauksen ja vankan kotelon yhdistelmä. Lujissa koteloissa olevat suunnanvaihtimet ovat osoittautuneet luotettaviksi useilla käyttöalueilla:

  • kuljetustekniikka
  • juomateollisuus
  • elintarviketeollisuus

Käytä ohjauksiin yhdistämisessä erilaisten väyläjärjestelmien malleja:

  • INTERBUS kupari- ja valokuitukaapelisiirtoon
  • Profibus kuparipohjaiseen tiedonsiirtoon
  • PROFINET kupari- ja valokuitukaapelisiirtoon

Monipuoliset toiminnot

Monipuoliset toiminnot

Yksi- tai kaksikanavaisilla moottorikytkimillä voidaan ohjata suorakäyttöjä. Lisäksi saatavana on kääntökuormamalli erilaisia pyörintäsuuntia sisältäviin sovelluksiin.

Muita ominaisuuksia:

  • Tehoalue 400 V AC/20 A
  • Nimellislähtöteho enint. 3,7 kW
  • Ylimääräinen huoltokytkin