Takaisin

Elektroniset moottorinhallintamoduulit

EMM-moduulit tarjoavat kaikki modernin pätötehovalvonnan edut: virtoja, jännitteitä ja vaihekulmaa valvotaan jatkuvasti. Pysyvä tilavalvonta korkeilla lukunopeuksilla mahdollistaa täydellisen laitteistosuojauksen.

Hallittua tehoa

Grafiikka: tilavalvonta moottorinhallinnalla  

Tilavalvonta moottorinhallinnalla

Valvo moottoreita ja laitteistoja elektronisilla moottorinhallintareleillä, joiden kytkentä- ja ilmoituskynnykset voidaan parametroida vapaasti.

  • Pyörintäsuunnat: Kynnykset molemmille pyörintäsuunnille voidaan asettaa identtisiksi tai erikseen. Kun kytkentäkynnys ylitetään tai alitetaan, moottorinhallintarele kytkee laitteiston pois päältä. Pakkokatkaisu voidaan myös suorittaa viiveellä. Lisäksi moduuli antaa signaaleja pyörintäsuunnan tunnistamiseen - epäsymmetriat ja vaiheviat ilmoitetaan välittömästi.
  • Parametrointi: Parametrointia varten EMM-moduuli analysoi mitatun pätötehon. Käyttölaitteen jännitteen ja kuormituksen vaihteluita ei huomioida. Siten pätöteho tarjoaa tarkemman analysointiperustan kuin pelkästään virran tarkkailu.
  • Turvallinen laitteistosuojaus: Moottorikäyttöisissä pumpuissa alempi tehokynnys suojaa varmasti vaaralliselta kuivakäynniltä. Ylempi tehokynnys reagoi nopeasti ja luotettavasti vierasesineiden aiheuttamiin tukoksiin. Samalla tavalla valvotaan ja suojataan työkalukoneita poraamisen, jyrsinnän tai hionnan yhteydessä.

Enemmän toimintoja, enemmän mahdollisuuksia

Moottorinhallinta FTD/DTM-ohjelmistolla  

Moottorinhallinta FTD/DTM-ohjelmistolla

Elektronisilla moottorinhallintamoduuleilla laitteistoja voidaan käyttää entistäkin turvallisemmin.

Tämä merkitsee lisätietojen kyselymahdollisuutta:

  • Näennäis-, pätö- ja reaktiiviteho
  • Virrat ja jännitteet
  • Vaihekulma
  • Toimijakso- ja käyttötuntilaskurit
  • Energiamittari
  • Termistorivalvonta

Takaisin
Lisätietoja
  • Elektroniset moottorinhallintamoduulit
Käyttöesimerkkejä