Takaisin

Taloudellinen ratkaisu koneenrakennukseen – konehallinta

Valvo moottoreita ja koneita. Sähköinen moottori- ja konehallinta yhdistää tarkan energianmittauksen moottoreiden, koneiden tai muiden 3-vaihelaitteiden tärkeiden parametrien näyttöön ja valvontaan.

Ulkoinen virtamuuntaja tarkkaan mittaukseen  

Ulkoinen virtamuuntaja tarkkaan mittaukseen

Sähköisen konehallinnan ja ulkoisen virtamuuntajan yhdistelmällä valvot moottoreita, koneita ja muita 3-vaihelaitteita taloudellisesti.

Saatavana on kaksi mallia: 90 A- ja 160 A -alueelle.

Helppo ja yhtenäinen tiedonsiirto

Yhdistä konehallinta koplerin avulla kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Valinnainen OPC UA -tiedonsiirto Industrie 4.0:n vaatimuksiin.

Kaikki tärkeät parametrit yhdellä silmäyksellä

Käyttötiedot kerätään ja esitetään  

Käyttötiedot kerätään ja esitetään

Joustavasti parametroitavat kytkentä- ja ilmoitusrajat kaikille olennaisille mittaussuureille:

  • Pätöteho: yhteensä
  • Pätöteho: L1, L2, L3
  • Moottorivirta: L1, L2, L3
  • Jännite: L1, L2, L3
Arvot näytetään graafisesti verkossa  

Arvot näytetään graafisesti verkossa

Tärkeiden käyttöparametrien näyttö:

  • Pätöteho
  • Näennäisteho
  • Loisteho
  • Energiamittari
  • Cos Phi
  • Virta
  • Jännite
  • Taajuus

Takaisin
Lisätietoja
Käyttöesimerkkejä
  • Taloudellinen ratkaisu koneenrakennukseen – konehallinta