Moottorin- ja koneenhallinta

Hybridimoottorinkäynnistin – verkotettava

Taloudellista suojausta, mittausta ja valvontaa

Tunnista kaikki kriittiset kuormitustilat ja mittaa moottoreiden ja koneiden tarkka energia.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Moottorin- ja koneenhallinta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Suojaa moottoreita ja laitteistoja: Phoenix Contactin moottorinhallintarele yhdistää yli- ja alikuormituksen tunnistuksen yhdessä laitteessa. Hätätilanteessa se suojelee moottoria ja kytkee sen pois päältä.

Moottoreiden ja koneiden valvonta: elektroninen koneenhallinta yhdistää tarkan energianmittauksen moottoreiden, koneiden tai muiden 3-vaihelaitteiden tärkeiden parametrien näyttöön ja valvontaan.

Pysy aina ajan tasalla prosessitiedoista, kuten sähköisistä muuttujista (U, I, P, cos phi, S, Q), käyttötunneista ja toimintajaksoista.

Edut

  • Integroitu moottorin suojaus bimetallitoiminnolla ja termistorin analysoinnilla
  • Arvokkaiden tuotantolaitteiden suojaus hienoportaisesti parametroitavilla valvonta- ja ohjauslaitteella
  • Käyttö- ja energiatietojen koonti ilman erillisten anturien käyttöä
  • Asennuskiskoliitäntä mahdollistaa suoran kytkennän ja prosessidatan siirron.
  • Prosessidataan perustuvat huoltovälit parantavat järjestelmäkäytettävyyttä
  • Joustava käyttö pääkytkentäkaapissa ja hajautetuissa kytkentäkoteloissa
  • Moottorin- ja koneenhallinta ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Moottorinhallinta – luotettava valvonta

Luotettava valvonta - tarkka ja nopea ohjaus

Phoenix Contactin moottorinhallintareleet valvovat moottorien yli- ja alikuormaa, toimintoa, likaantumista ja kulumista. Niillä voit suojata jatkuvasti esimerkiksi pumput, servokäytöt, tuulettimet, kuljettimet ja työkalukoneet.

Helppo parametrointi

Parametrointi suoritetaan FDT/DTM-menetelmällä Phoenix Contactin IFS-Conf-ohjelmistolla.

Koneenhallinta – taloudellista energianmittausta

Ulkoinen virtamuuntaja tarkkaan mittaukseen

Elektronisen koneenhallinnan ja ulkoisen virtamuuntajan yhdistelmällä valvot moottoreita, koneita ja muita 3-vaihelaitteita taloudellisesti. Saatavana on kaksi mallia: 90 A:n ja 160 A:n alueelle.

Yksinkertainen ja yhtenäinen tiedonsiirto

Yhdistä koneenhallinta koplerin avulla kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Valinnainen OPC UA -tiedonsiirto Industrie 4.0:n vaatimuksiin.