Monitorointi

Monitorointi

Prosessien valvonta ja suojaaminen

Tarkkaile laitteistoparametreja ja reagoi nopeasti poikkeamiin valvontatuotteidemme avulla.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • Valvonta ja diagnostiikka
    Valvonta ja diagnostiikka

    Jatkuvasti ajan tasalla: kirjaa, seuraa ja valvo yksittäisten moduulien tai kokonaisten järjestelmien toimintoja - valvontaan ja diagnostiikkaan tarkoitetuilla tuotteillamme ja ratkaisuillamme.

  • Virran- ja jännitteenmittaustekniikka
    Muunna ja mittaa

    Mittausmuuntimet tasa- ja vaihtovirtojen, vääristyneiden virtojen sekä jännitteiden mittaamiseen.

Hae kohteesta Monitorointi

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin seuranta- ja valvontatuotteilla voit valvoa laitteiston toimintaa sekä tunnistaa häiriöitä ajoissa ja korjata ne. Tunnista energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja luo perusta energianhallinnalle ammattimaisen energianmittaustekniikan avulla.

Edut

  • Laske energiakustannuksia mittaamalla energiavirtoja, valvomalla energian kulutusta ja rekisteröimällä energiatietoja
  • Löydät oikean ratkaisun mitä erilaisimpiin virran- ja jännitteenmittauksen vaatimuksiin
  • Seuraa ja kirjaa yksittäisten laitteiden tai kokonaisten järjestelmien toimintoja valvontaan ja diagnostiikkaan tarkoitetuilla tuotteillamme ja ratkaisuillamme
  • Pysy aina ajan tasalla tuotteidemme toiminnasta muun muassa kytkentäkaapin tilaledien ja HMI-käyttöliittymän signaalien ja näyttöjen avulla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

EMpro-energiamittauslaitteet

Nopein tie energianmittaukseen.