Modulaariset kotelot ME-MAX

Modulaariset kotelot ME-MAX

Paljon tilaa joustavassa rakenteessa

Muotoilulla muotoilulla ja rakenneleveyksillä 12,5–90 mm ME MAX tarjoaa räätälöidyt ratkaisut elektroniikalle.

Takaisin: Asennuskiskokotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset kotelot ME-MAX

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Modulaarinen, käytännöllinen ja harkitusti muotoiltu ME-MAX-elektroniikkakotelo nykyaikaiseen teollisuuselektroniikkaan: erilaiset liitäntätekniikat, väyläliittimet ja modulaarisuus takaavat sovellukseen sopivan laiteasennuksen.

Edut:

  • Erilaisia elektroniikkaratkaisuja modulaaristen kotelorakenteiden avulla
  • Optimaalisesti tilaa piirikortille, käytölle ja näytölle
  • Räätälöidyt liitäntätekniikat signaalien, datan ja tehon siirtoon (jopa 42 A) eri rastereissa
  • Asennuskiskon poikittaisliitin TBUS ja teholiitin PCO moduuli-moduuli-tiedonsiirtoon

Modulaarinen kotelorakenne

Modulaarinen kotelorakenne  

Moduulirakenne tuo joustavuutta

Laitteen tehokas asennus riippuu ratkaisevasti käytettävästä kotelosta. Siksi ME-MAX-koteloissa yksittäiset osat voidaan lukita helposti toisiinsa. Lisäksi ME-MAX-koteloita voidaan laajentaa vaivattomasti keskiosien avulla.

  • Helppo ja nopea laiteasennus
  • Keskiosien avulla rakenneleveyttä voidaan laajentaa modulaarisesti

Joustava liitäntätekniikka

Liitäntätekniikka  

Liitäntätekniikka

Olennaista tilaa säästävän laitteen kannalta on liitäntätekniikka, jota tarjoamme erilaisissa rasterimitoissa ja napaluvuissa. Siten voit siirtää esim. muutaman milliampeerin ohjaussignaaleita tai useamman sadan voltin syöttöjännitteitä. Tämä tarkoittaa sopivaa liitäntätekniikkaa kaikkiin sovelluksiin.

  • Liitäntätekniikka rasterissa 3,5–7,5 mm jopa 600 V:n jännitteille UL:n mukaan
  • Saatavana korttiliittimiä ja pistoliitettäviä liitäntätekniikoita
  • Push-in- ja ruuvitekniikka kaikille liitintyypeille

Asennuskiskoväyläliitin

Asennuskiskoväyläliitin  

TBUS-liitin helppoon moduuliliitäntään

Moduulien helppo ja virheetön liittäminen toisiinsa asennuskiskolla on ratkaisevaa edistyksellisen ja innovatiivisen laitejärjestelmän muodostamiseksi.

  • Asennuskiskolla voidaan toteuttaa sarjamuotoinen tai rinnakkainen tiedonsiirto 5 napaa käyttäen
  • ME-TBUS-adapteri mahdollistaa piirikorttipinnan optimaalisen käytön
  • PCO-teholiittimillä voidaan jakaa jopa 42 A:n virtoja 60 V DC moduulien välillä

 

Optiset signaalinäytöt

Valojohtimet  

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Voimme työstää elektroniikkakotelot myös halutuilla aukotuksilla ja painatuksilla.

  • Valojohtimet on räätälöity elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
    Sähköstaattisen purkauksen sieto

Phoenix Contactin modulaariset kotelot

Modulaarisilla koteloilla suojataan piirikortti ja toteutetaan optimaalinen laiteratkaisu. Samalla säästyy tilaa, aikaa ja rahaa. Kattavassa valikoimassamme on paljon vaihtoehtoja. Kotelot sopivat (puoli-)teollisille laitteille turvallisuutensa, pitkäikäisyytensä ja kehittyneisyytensä ansiosta. Koteloidemme porrastetut rakennuskorkeudet ja erilaiset leveydet mahdollistavat optimaalisen tilan hyödyntämisen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Modulaarinen ME-MAX-kotelojärjestelmä

Joustava kotelojärjestelmä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje