Modulaariset kotelot BC

Modulaariset kotelot BC

Elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

BC-sarjan älykkäät ominaisuudet: vapaasti valittava piirikortin liitäntätekniikka ja 16-napainen väyläliitin asennuskiskolle.

Takaisin: Modulaariset kotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset kotelot BC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin rakennusasennuskotelot ovat monilahjakkuuksia ja asettavat uusia standardeja järjestelmän yhdistämiseen ja joustavuuteen. DIN 43880 -yhteensopivuus takaa ongelmattoman käytön tavanomaisissa asennuskeskuksissa.

Edut:

  • Joustava - piirikortin liitäntätekniikan vapaa valinta ja erilaisia rakenneleveyksiä
  • HBUS-liitin mahdollistaa nopean asennuksen ja moduulin vaihtamisen ilman liitännän avaamista
  • Kolme piirikortin asennussuuntaa tuovat joustavuutta kokoonpanoon
  • Erilaiset kansimallit mahdollistavat optimaalisen mukautuksen laitevaatimuksiin
  • Nopea ja helppo asennus säästää aikaa

Maksimaalista joustavuutta

Maksimaalista joustavuutta  

Liitäntätekniikka voidaan valita täysin joustavasti

Innovatiivinen, modulaarinen yläosa on uusi määritelmä joustavuudelle. Päätä, missä tarvitset paljon tilaa ja muotoile kotelon yläosa käyttötarpeen mukaan. Ensimmäinen muotoilutoiveisiin mukautuva kotelo.

  • DIN 43880:n mukainen kotelogeometria sopii asennuskeskusten laiterakennukseen
  • Erilaisten liitäntätekniikoiden räätälöity integrointi

Monipuolinen piirikortin liitäntätekniikka

Monipuolinen piirikortin liitäntätekniikka  

Liitäntätekniikan vapaa valinta

BC-sarjan tekee monipuoliseksi ennen kaikkea piirikortin liitäntätekniikan vapaa valinta. Tätä varten Phoenix Contactin kalustettavissa asennuskoteloissa on erilaisia liitintiloja:

  • BC...U11 pienellä liitintilalla – ihanteellinen COMBICON compact -tekniikalle
  • BC...U22 suurella liitintilalla – perinteisille liitäntätekniikoille tai datapistoliittimille

Erilaisia kansimalleja

Erilaisia kansimalleja  

Erilaisia kansimalleja

Monipuolisuus BC-sarjan ydinajatuksena ilmenee myös kansimuotoilussa. Riippumatta laitteelle asetetuista vaatimuksista kansia on saatavana läpinäkyvinä tai harmaina, ja ne voidaan lisäksi sinetöidä.

  • Läpinäkyvä kansi avataan käsin. Takana olevaa muovilevyä voidaan käyttää diodien tai käyttöelementtien integrointiin.
  • Läpinäkyvä kansi voidaan sinetöidä

Väyläliitin asennuskiskolle

Väyläliitin asennuskiskolle  

Väyläliitin asennuskiskolle

Liitä moduulit nopeasti ja helposti – väyläliitin on avain älykkääseen laitesuunnitelmaan:
Dataa ja tehoa voidaan siirtää sarjamuotoisesti tai rinnakkain (4 x Power, 2 x sarjamuotoinen, 10 x rinnakkain)

  • Helppo moduuliasennus, liitäntää ei tarvitse irrottaa moduulia vaihdettaessa, lyhyempi johdotusaika
  • 16 kullattua kosketinta varmistavat parhaat mahdolliset kontaktit

Optiset signaalinäytöt

Valojohtimet  

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Voimme työstää elektroniikkakotelomme myös halutuilla aukotuksilla ja painatuksilla.

  • Valojohtimet on räätälöity optimaalisesti elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
  • Sähköstaattisen purkauksen sieto

Mallisetti tuotesuunnitteluun Raspberry Pi -tietokonetta varten

RPI-BC-mallisetti Raspberry Pi -tietokoneelle  

RPI-BC-mallisetti Raspberry Pi -tietokoneelle

RPI-BC-kotelo on tarkoitettu Raspberry Pi -tietokoneiden kiinnitykseen. Koteloon voidaan sijoittaa Raspberry Pi -levyn lisäksi muita piirikortteja. Näin voidaan integroida lisää komponentteja ja kytkentöjä.

  • Leveys: 107,6 mm
  • Soveltuu Raspberry Pi -malleille A+, B+, B2
  • Voidaan asentaa seinään ja asennuskiskoon
  • Voidaan käyttää yhdessä HBUS-väyläliittimen ja BC-koteloiden kanssa
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Modulaarinen BC-kotelojärjestelmä

Kotelojärjestelmä rakennusautomaatioon.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje