Modulaarinen 19 tuuman koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa

Modulaarinen 19 tuuman koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa

Vaivattomiin koestustehtäviin

FAME RACK kokoaa koestustehtävät yksittäisiin lohkoihin.

Takaisin: Koestuspistokejärjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaarinen 19 tuuman koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FAME Rack koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoketta ei tarvita. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. Rakenne on suunniteltu yksinkertaiseen asennukseen standardin IEC 60927-3-101 mukaiseen kahden, kolmen ja neljän telineyksikön 19" räkkiin. 19" räkkiin sopii jopa kahdeksan 50 mm:n levyistä koestusrimaa.

Edut

  • Säästää aikaa, koska kytkennät kootaan toiminnallisesti yhteen
  • Erittäin turvallinen - virtamuuntajan ennen koestusta tapahtuvan automaattisen oikosulun ansiosta
  • Turvallinen koestus pistokekäytön lukituskohtien ansiosta
  • 19 tuuman räkin kahden, kolmen ja neljän telineyksikön esivalmistellut rakenneryhmät nopeuttavat asentamista
  • Kompakti rakenne ja epäkeskisesti sijoitetut koestusrasiat säästävät tilaa
  • Kompakti ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille, jako 8,2 mm
  • Konfiguroitava oikosulkusilloitus koestusrimassa standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden avulla