Etätiedonsiirto

Etätiedonsiirto

Maailmanlaajuinen pääsy omiin tietoihin

Kerää nopeasti ja häiriöttömästi kaikki sovelluksesi tiedot.

Takaisin: Teollisuuden tiedonsiirto

Kategoriat

  • Etähuolto
    Etähuolto

    Phoenix Contactin mGuard-tekniikka tarjoaa etähuoltoratkaisun, joka voidaan integroida vaivattomasti koneisiin ja järjestelmiin.

  • Etäkäyttö
    Etäkäyttö

    Phoenix Contact tarjoaa sopivan siirtotavan kaikkiin etäkäyttösovelluksiin - valittavana on langattomia ja kuparikaapelipohjaisia ratkaisuja.

  • Hälytykset
    Tekstiviestirele

    Teollisuuden käyttöön tarkoitetut automaattiset hälytyslaitteet mahdollistavat vikojen välittömän havaitsemisen myös etäältä - työlästä ja kallista laajakaistayhteyttä ei tarvita.

Hae kohteesta Etätiedonsiirto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko kommunikoida maailmanlaajuisesti koneiden ja järjestelmien kanssa? Tehokas etähuolto, jatkuva tiedonsiirto etäkäyttöä varten tai automaattiset ennakkovaroitukset: Phoenix Contactilta on saatavana kattava teollisuuden etätiedonsiirron tuotevalikoima.

Edut

  • Kaikkien yleisten siirtotekniikoiden käyttö lisää joustavuutta
  • Kehittyneeseen VPN-tekniikkaan integroidut turvatoiminnot
  • Yhdisteltävät järjestelmät ovat helppokäyttöisiä
  • Etätiedonsiirron tuotteet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Aina oikea yhteys - optimaalisen siirtotekniikan avulla

Etätiedonsiirto - aina oikea yhteys, kaikkialla maailmassa  

Phoenix Contactin järjestelmä maailmanlaajuiseen etätiedonsiirtoon

Täytämme etätiedonsiirrolle asettamasi vaatimukset - sekä etähuollossa että etäkäytössä. Voit siirtää tietoja erilaisten tekniikoiden kautta:

  • Langattomat yhteydet
  • Yleinen puhelinverkko
  • Yrityksen kiinteät linjat

VPN-tekniikka takaa turvallisen ja joustavan yhteyden

Phoenix Contactin turvallinen etäpääsy Internetin kautta  

Turvallinen tiedonsiirto

Suojaa arkaluonteiset tiedot, kun niitä välitetään Internetin kautta. Phoenix Contactin turvatoimenpiteisiin voit luottaa: teollisuuden etätiedonsiirtoratkaisut perustuvat VPN (Virtual Private Network) -tekniikkaan:

  • mGuard Secure Cloud pilvipohjaiseen etähuoltoon
  • Itseisännöidyt ratkaisut
  • Jatkuvasti suojatut 24 h -yhteydet etäkäyttötekniikalle

Huippunopea Internet-yhteys teollisuussovelluksiin

TC ROUTER huippunopeisiin Internet-yhteyksiin  

Maailmanlaajuiset laajakaistayhteydet

Phoenix Contactin TC ROUTER -laajakaistareitittimet tarjoavat tehokkaat ja huippunopeat, jopa 150 MBit/s:n tiedonsiirtoyhteydet mobiilien 4G-LTE-verkkojen kautta. Saat mobiilin laajakaistaliittymän, joka sopii erittäin joustavaan verkotukseen myös silloin, kun kaapeliyhteyttä Internetiä varten ei ole saatavilla.

Kaikkien reitittimien IPsec- ja OpenVPN-tuki sekä integroitu tilallinen (SPI) palomuuri takaavat korkean turvallisuuden.