Modbus

Teollisuusstandardi

Teollisuusstandardi

Vakuutu eduista: Modbus on monipuolinen ja soveltuu modulaarisiin järjestelmiin, kytkentäkaappiin ja kentälle.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta Modbus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Modbusissa on määritelty useampia menetelmiä tiedonvaihtoa varten. Valitse sopiva protokolla: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP tai Modbus TCP/IP. Tiedonsiirtoprotokollasta on kehittynyt teollisuudessa käytettävä standardi. Modbus on standardisoitu kansainvälisessä standardikokoelmassa IEC 61158, ja sitä ylläpitää Modbus-organisaatio.

Edut

  • Luotettavaa tekniikkaa, joka on teollisuuden standardi
  • Yhdistä vaivattomasti useita verkkoja reititysominaisuuden ansiosta
  • Etäkäyttömahdollisuus Internetin kautta – oman portin ansiosta (portti 502)

Modbus-gatewayt PROFIBUS DP/PA:lle ja FOUNDATION Fieldbusille

Modbus-gatewayt  

Modbus-gatewayt edistyksellisiin prosessiväyliin

Modbus-gatewayn avulla voit integroida Modbus/RTU-laitteita prosessiväyliin FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP tai PROFIBUS PA. Olemassa olevien järjestelmien uudistaminen ja laajennus on näin erittäin helppoa. Lisäksi voit käyttää luotettavia Modbus-laitteita uusissa järjestelmissä.

Yhteen yhdyskäytävään voidaan liittää jopa neljä Modbus-laitetta. Vain 6 mm / kanava - tilaa säästävä ratkaisu. Asennus ja käyttöönotto suoritetaan helposti tavanomaisten ohjelmistojen (Siemens PDM tai Pepperl+Fuchs PACTware) avulla.

Modbus: monipuolista tiedonsiirtoa

Laaja valikoima Modbusille  

Monipuoliset Modbus-komponentit Phoenix Contactilta

Hydöynnä vapaus: Modbusin tiedonsiirto toimii riippumatta ISO/OSI-mallin alemmista kerroksista. Tiedonvaihto tapahtuu master-slave- tai client-server-rakenteessa.

 

Monipuolinen valikoima

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ASCII-merkkien välitykseen
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) bittipohjaisena ohjelmointina, esimerkiksi koneenrakennusta varten
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol) Ethernetin puitteissa lausekielisovelluksiin, soveltuu myös laboratorioon

Modbus/TCP on ainoa teollisuudessa käytettävä tiedonsiirtoprotokolla, jolla on oma portti (portti 502): voit yhdistää vaivattomasti useita verkkoja ja etäkäyttö on mahdollinen Internetin kautta.

Modbus: modulaarinen rakenne tai kiinteä rakenne

Modbus: modulaarinen rakenne tai lohkorakenne  

Modbus: modulaarinen rakenne tai kiinteä rakenne

Kokoa I/O-asemat yksilöllisesti. Phoenix Contactin Modbus/TCP-I/O-järjestelmillä liität I/O-aseman tai I/O-laitteen haluttuun kohtaan verkossa. Modulaaristen järjestelmien rakennetta vastaavasti väyläsuoritin on Modbus-verkossa slave ja paikallisessa verkossa master.

Modulaarinen rakenne

Erittäin kestävä ja helppo: Phoenix Contactin Axioline F on Ethernet-sukupolven I/O-järjestelmä, jolla on erityisen hyvä häiriön- ja EMC-kestävyys. Lisäksi kotelon vankka mekaniikka helpottaa laitteiden käyttöönottoa työkaluvapaan koteloasennuksen ja Push-in-liitäntätekniikan ansiosta.

Maksimaalista joustavuutta: Inline Modular -automaatioyksikön kokoonpano vastaa toimintoa. Kokoa I/O:t vaatimusten mukaan ja säästä tilaa kytkentäkaapissa noudattamalla periaatetta "liitä johdotuksen sijaan".

Modulaarisuutta kentällä: Fieldline Modular -sarjan I/O-laitteet mahdollistavat vapaan kenttäasennuksen - toimintojen ja sovellusten mukaisesti.

Kiinteä rakenne

Kompakti: Inline Block -sarjan IO-laitteissa on korkea kanavamäärä äärimmäisen matalassa rakenteessa, sekä väyläliitäntä ja esivalitut I/O:t. Näin tiedonsiirto on mahdollinen ahtaimmassakin tilassa.

Ethernet-ammattilainen: Erilaisilla kotelomalleilla ja runsaalla toimintovalikoimalla kiinteärakenteinen Axioline E -sarja Modbus/TCP:lle tarjoaa aina yksilöllisen ratkaisun.

Modbus-infrastruktuurikomponentit

Modbus-infrastruktuurikomponentit  

Phoenix Contactin Modbus-infrastruktuurikomponentit

Ensimmäistä kertaa käytettävänäsi on modulaaristen toistinkonseptien (PSI-REP ja PSI-MOS) kanssa infrastruktuuriyksiköt kupari- ja valokaapelitekniikalla.

Verkko on optimaalisesti järjestetty potentiaalisegmentoinnin avulla. Tämä tarjoaa lähes rajoittamattomat mahdollisuudet verkkotopologiassa.

 

Samalla siirtonopeus ja järjestelmän käytettävyys pystytään maksimoimaan – joko virheiden rajauksen tai redundanttisen asennuskonseptien ansiosta.

Phoenix Contactin Factoryline-sarjan Ethernet-mediamuuntimilla Ethernt-liityntä muunnetaan valokaapeliksi - maksimaalisen häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi teollisissa Ethernet-sovelluksissa.

Lisäksi: Factoryline-sarjan erottimet huolehtivat galvaanisesta erotuksesta (enint. 4 kV) kuparipohjaisissa Ethernet-verkoissa. Näin suojataan Ethernet-laitteita ja liittymiä sekä lisätään merkittävästi häiriönkestävyyttä teollisissa vaatimuksissa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje