Mobiili lämpösiirtotulostusjärjestelmä

Mobiilit tulostus- ja merkintäjärjestelmät

Merkitse missä haluat

Mobiileja tulostusjärjestelmiä voidaan käyttää merkintöjen tulostukseen siellä, missä se on tarpeen

Takaisin: Tulostus- ja merkintäjärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta Mobiili lämpösiirtotulostusjärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin mobiilien tulostusjärjestelmien avulla voit suorittaa tehtävät ja prosessit riippumattomammin ja joustavammin. Tulosta tarvittavat merkinnät työpöydän ääressä tai suoraan sovelluksen luona.

Edut

  • Software-on-Board: kosketusnäyttö ja täysin integroitu merkintäohjelmisto tekevät tietojen syötöstä helppoa
  • Energy-on-Board: varustettu energianhallinnalla ja vaihdettavalla, ladattavalla suurtehoakulla
  • Monipuolinen käyttö: laaja materiaalivalikoima kattaa lukuisia tuotteita teollisuuden erilaisiin merkintäsovelluksiin

Merkitse missä haluat

Mobiilit tulostusjärjestelmät  

Mobiilit tulostusjärjestelmät

Haluatko tulostaa suoraan ja joustavasti käyttöpaikalla? Phoenix Contactin uusi, mobiili tulostusjärjestelmä tekee sen nyt mahdolliseksi. Integroitu merkintäohjelmisto, verkosta riippumaton virransyöttö ja yksinkertainen käyttöliittymä tekevät THERMOMARK PRIME -tulostimesta optimaalisen mobiiliin käyttöön. THERMOFOX vakuuttaa kannettavana laitteena: innovatiivinen näppäimistö ja liitäntä ammattimaiseen CLIP PROJECT -merkintäohjelmistoon. Molempien laitteiden kompaktit mitat ja käytännölliset lisätarvikkeet tekevät niistä mutkattomia välineitä kaikkiin tehtäviin.

Mobiili lämpösiirtotulostin THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka koostuu tunnetusta, luotettavasta tulostustekniikasta, täydellisestä, integroidusta merkintäohjelmistosta sekä kestävästä, verkosta riippumattomasta virransyötöstä. THERMOMARK PRIME on kannettava, mobiili merkintäkeskus. Kosketusnäyttö, koteloidut värinauhat ja vaihdettava akku helpottavat tulostimen käyttöä paikan päällä.

  • Integroitu merkintäohjelmisto tekee tietojen syötöstä helppoa
  • Tehokas akku mahdollistaa jopa seitsemän tunnin käyttöajan
  • Helppo materiaalin ja värinauhan vaihto alle kymmenessä sekunnissa
  • Laaja materiaalivalikoima - yli 600 merkintäalustatyyppiä erilaisten sovellusten merkintään
  • Automaattinen värinauhan-, kasetin- ja materiaalintunnistus estää virhetulostukset

Kannettava tulostin

THERMOFOX  

THERMOFOX

Kannettava THERMOFOX-tulostin sopii ihanteellisesti nopeaan merkintään paikan päällä. Tulostin on kestävä, helppo käyttää ja tarjoaa monipuolisia toimintoja. Lämpösiirtotulostin käsittelee nauhamateriaalit kaapeli- ja johdin-, laite-, liitin- ja järjestelmämerkintöjä varten.

  • Kutisteletkujen, etikettien ja tarttumattomien materiaalien käsittely
  • Älykäs näppäimistö mahdollistaa symbolien, viivakoodien ja sarjanumeroiden integroinnin
  • Automaattinen materiaalintunnistus varmistaa optimaalisen tulostusasetuksen
  • Liitäntä CLIP PROJECT -suunnittelu- ja merkintäohjelmistoon mahdollistaa merkintätietojen helpon vaihdon
  • Yhdistetty materiaali-/värinauhakasetti - nopea materiaalinvaihto