Akkukäyttöinen kuorinta- ja puristusautomaatti

Akkukauml;yttouml;inen kuorinta- ja puristusautomaatti

Helppo ja toimiva

Johdinten käsittely on todella vaivatonta – kuorinta ja puristus vie alle kaksi sekuntia.

Takaisin: Käsityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Akkukäyttöinen kuorinta- ja puristusautomaatti

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Crimphandy on kaikkein pienin kuorinta- ja puristusautomaatti. Sillä viimeistelet johtimen vain kahdessa sekunnissa. Crimphandy hoitaa kuorinnan, pääteholkkien kiinnityksen ja puristuksen yhdessä työvaiheessa.

Edut

  • Aikaa säästyy jopa 75 % yhdistettyjen työvaiheiden ja erittäin helpon käytön ansiosta
  • Automaattiset valvontatoiminnot varmistavat aina parhaat työtulokset
  • Rajaton mobiilikäyttö akun ja syöttömakasiinin ansiosta

Helppokäyttöinen

Erittäin helppokäyttöinen  

Erittäin helppokäyttöinen

Automaattinen kuorinta- ja puristustoiminto helpottaa laitteen käyttöä. Käsittelemätön johdin ohjataan sisään, kuoritaan ja puristetaan automaattisesti – valmista.

Laite ilmoittaa käyttötilansa aina selkeästi värillisillä LED-valoilla. Ainoat käyttöelementit ovat laitteen päälle- ja poiskytkentä sekä palautus alkutilaan.

Erinomaiset työtulokset

Automaattinen poikkipinnan valvonta estää virheelliset puristukset  

Erinomaiset työtulokset

Crimphandy on varustettu kapasitiivisilla antureilla sisäänohjattujen johdinpoikkipintojen mittausta varten. Mahdollisesti sopimattoman johtimen tunnistus tapahtuu automaattisesti ja virhepuristus estetään varmasti. LED-valo ilmaisee virheen.

Taatusti laadukkaat holkitukset. Neliönmuotoista puristusta voidaan käyttää kaikissa liitospaikoissa ja liitinurissa. Vetolujuus ylittää vaaditut normiehdot.

Mobiilikäyttö

Langatonta käyttöä suurtehoakulla  

Langatonta käyttöä suurtehoakulla

Virtajohdot eivät saa rajoittaa työskentelyä kytkentäkaapissa tai sen luona. Crimphandyssa on tehokas, helposti vaihdettava litiumioni-polymeeriakku, joka riittää jopa 2000 puristukseen.

Siten tämä mobiili, käsikäyttöinen automaatti on käyttövalmis useaksi päiväksi. Sen mukana toimitettava pikalatauslaite lataa akun täyteen tunnissa.

Keskeytymätön työskentely

Johdinholkkien automaattinen syöttö integroidusta lippaasta  

Johdinholkkien automaattinen syöttö

Crimphandyssa on integroituna makasiini johdinholkkinauhoille. Automaattisen syötön ansiosta monta johdinta voidaan puristaa peräkkäin tauotta.

Puhdas työympäristö

Helposti tyhjennettävä eristejäämien keräysastia  

Eristejäämien keräysastia

Crimphandyssa on helposti irrotettava keräyssäiliö eristysjätteille. Se takaa siistin työympäristön. Näin laitetta voidaan käyttää kytkentäkaapissa.

Johtimien helppoon katkaisuun

Johtimien helppoon katkaisuun  

Johtimien helppoon katkaisuun

CRIMPHANDY CUTTER leikkaa johtimen helposti ja oikeaan pituuteen. Kätevä leikkuri tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Crimphandy vs. perinteinen johtimen esikäsittely

Yksi työkalu, yksi työvaihe ja n. 75 %:n ajansäästö.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje