Pienoisliittimet

Pienet liittimet - maksimaalinen hyöty

Pienet liittimet - maksimaalinen hyöty

Johdota ahtaissa tiloissa vaivattomasti ja asenna eri tavoin - pienoisliittimillä

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - pienoisliittimet
    Pienoisliittimet

    1,5 mm²:n kokoisella liitännän poikkileikkauksella mini- ja mikroliittimet mahdollistavat kätevän johdotuksen pienessä tilassa.

Hae kohteesta Pienoisliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Äärimmäisen pienestä koosta huolimatta pienoisliittimet merkitään ja silloitetaan kuten suuret riviliittimet. Luotettava liitäntä takaa huoltovapauden.

Edut

  • Kompakti rakenne ja asennusmahdollisuus 15 mm:n asennuskiskolle säästävät tilaa
  • Selkeä merkintä
  • Helppo potentiaalinjako standardisoiduilla pistosilloilla

Kompakti rakenne

Kompakti rakenne  

Kompakti rakenne

Miniliittimet käyttävät pieniä asennuskiskoja. Ne ovat erittäin pienikokoisia ja sopivat siksi hyvin asennettaviksi kytkentä- ja liitäntärasioihin, esimerkiksi moottoriliitäntää varten.

Merkintä

Merkintä  

Merkintä

MUT-sarjan riviliittimissä on kaksi korkeaa merkintäuraa merkintämateriaalin, esimerkiksi UC-TM:n kiinnittämistä varten.