Mediamuuntimet

Mediamuuntimet

Häiriövarmat järjestelmät

Erittäin suuret EMC-häiriöt eivät ole enää ongelma. Valokaapelitekniikalla saavutetaan paras häiriönsieto lähes missä tahansa siirtojärjestelmässä.

Takaisin: Muuntimet ja erottimet

Kategoriat

Hae kohteesta Mediamuuntimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kun teollisuusympäristössä käytetään tiedonsiirtoon kuparikaapeleita, niiden rajat tulevat vastaan hyvin nopeasti. Phoenix Contactin mediamuuntimilla voidaan siirtyä kuparista häiriöttömiin valokaapeleihin ilman hankalia ylijännitesuojaus-, suojaus- ja potentiaalintasaustoimia. PSI-MOS-tuoteperheen modulaariset mediamuuntimet on suunniteltu takaamaan siirtovarmuus ja laitteiden käytettävyys teollisuusympäristössä. PSI-MOS sopii kaikille yleisille siirtojärjestelmille.

Edut

  • Integroitu optinen diagnostiikka pylväsnäyttöjen avulla
  • Ennakkovaroitus optisen siirtolaadun heikentymisestä potentiaalittomalla kytkentäkontaktilla
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla alueilla – Zone 2 -hyväksyntä
  • Modulaarinen rakenne: automaattinen verkotus asennuskiskon kautta
  • Pitkät siirtoetäisyydet ja samanaikaisesti erittäin suuri tiedonsiirtonopeus valokaapelitekniikan ansiosta

Profibus-mediamuuntimet

Profibus-mediamuuntimet  

Profibus-mediamuuntimet

PSI-MOS-tuoteperheen mediamuuntimien avulla voit siirtyä kuparisista Profibus-liitännöistä valokaapeleihin. Läpinäkyvä protokollamuunnos kaikilla tiedonsiirtonopeuksilla 12 Mbps:n nopeuksiin asti.

Huomattavat edut käyttäjälle:

  • Automaattinen tiedonsiirtonopeuden tunnistus tai kiinteä tiedonsiirtonopeuden asetus DIP-kytkimillä
  • Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
  • Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Bittien uudelleenajoitus halutulle peräkkäinkytkentäsyvyydelle
  • Asennuskiskon liittimen avulla yhdistettävissä modulaarisesti PSI-kuparitoistimeen
  • Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään Zone 1 -alueella.

Mediamuunnin CANopenille ja DeviceNetille

Mediamuunnin CANopenille ja DeviceNetille  

Mediamuunnin CANopenille ja DeviceNetille

Mediamuuntimilla voidaan verkottaa CANopen- ja DeviceNet-kenttäväyläjärjestelmät yksinkertaisesti ja häiriöttömästi valokaapelien kautta.

Huomattavat edut käyttäjälle:

  • Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
  • Potentiaaliton kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisistä olosuhteista valokaapelireiteillä
  • Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Voit yhdistää valokuitumuuntimen kuparitoistimiin puhdasta kupariyhteyttä varten. Asennuskiskojen väyläliittimillä voidaan rakentaa modulaarinen keskitin.

Mediamuuntimet RS-232-yhteyksille

RS-232-mediamuunnin päätelaitteena ja T-koplerina  

RS-232-mediamuunnin päätelaitteena ja T-koplerina

RS-232-liitännät ovat erittäin alttiita EMC-häiriöille ja potentiaalieroille. Siirtoetäisyydet ovat hyvin lyhyitä.

Phoenix Contactin mediamuuntimilla voit muuntaa sarjaportin valokaapeleille sopivaksi.

Tämä tuo lukuisia etuja:

  • Pidemmät siirtoetäisyydet
  • EMC-vaikutusten eliminointi
  • Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
  • Potentiaaliton kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisille valokaapelireiteille
  • Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään Zone 1 -alueella

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260