Liityntämoduulit

Liityntämoduulit

Modulaarinen, helppo ja intuitiivinen kytkentä

Kytke signaaleja turvallisesti innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % suuremmalla liitäntätiheydellä.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Liityntämoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PTMC-liityntämoduulin kompakti rakenne mahdollistaa tiheimmän kytkennän. Modulaarinen, napaluvultaan täsmällinen rakenne ja värilliset kytkentäelementit takaavat tilaa säästävän, selkeän ja virheettömän johdotuksen.

Edut

  • Kompakti rakenne lisää jopa 20 % kytkentätiheyttä
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa oikean napaluvun ja sovellukseen sopivan kokoonpanon
  • Liitäntäkohtien viereen keskitetysti sijoitettuihin, kahteen 2,3 mm:n koestuspaikkaan päästään vaivattomasti käsiksi koestusta varten
  • Joustava käyttö – suora, 19-tuuman teline- tai kiskoasennus
  • Suuri pinta merkinnälle tuo selkeyttä
  • Saatavana myös painikkeettomia versioita
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet pienentävät logistiikkakuluja

Liityntämoduulin käyttö

Liityntämoduulin johdotus  

Liityntämoduulin johdotus

Uusien ja jälkiasennettujen, esim. voimalaitosten ja prosessilaitteistojen väyläjärjestelmien lisäksi Point-to-Point-liitäntä sopii korkeisiin turvallisuus- tai käytettävyysvaatimuksiin. Etuna on nopea vianmääritys vakiomittareiden avulla. Korkea signaalitiheys, vähäinen tilantarve ja paras mahdollinen selkeys tekevät liityntämoduulista välttämättömän myös tulevaisuudessa.

Patentoitu ja modulaarinen PTMC-liityntämoduulikonsepti tarjoaa innovatiivisen järjestelmän kytkentätehtäviä varten.

Monipuolinen käyttö

Joustava asennus  

Joustava asennus

Vaihtoehtona suoralle asennukselle (esim. 19-tuuman telineisiin) saatavana on adaptereita asennuskiskoa varten. Käyttö on näin mahdollinen pienimmissäkin konekoteloissa tai ryhmäkeskuksissa.

Liityntämoduuli nopeasti ja helposti yksilöitynä ja konfiguroituna

Liityntämoduuli nopeasti ja helposti yksilöitynä ja konfiguroituna  

Liityntämoduuli nopeasti ja helposti yksilöitynä ja konfiguroituna

Uusi online-konfiguraattori auttaa yksilöllisten ristikytkentöjen konfiguroinnissa. Voit valita itsellesi sopivan liityntätavan: liityntämoduulin tai riviliittimen ristikytkentään. Lisäksi voit valita sopivan poikkipinnan ja oikean liitäntämäärän. Teknisten tekijöiden lisäksi konfiguraattorissa on mahdollista valita 11 eri värin väliltä. Voit siis valita yksilölliset ja tarpeisiisi sopivat värikoodit. Paneelin liityntämoduulin ylimääräiset merkintäpinta-alat lisäävät yksilöintimahdollisuuksia. Näet kaikki ristikytkennät mahdollisimman selvästi.
Saat valmiit tuotteet nopeasti ja luotettavasti vain muutamalla klikkauksella.

Käyttövalmiit liityntämoduulit

Liityntämoduuli kalustettuna värikokoonpanon mukaan  

Liityntämoduuli kalustettuna värikokoonpanon mukaan

Liityntämoduuleja on saatavana myös käyttövalmiina erilaisissa standardien, esim. DIN VDE 0815:n, mukaisissa värikokoonpanoissa.

Riviliittimet ristikytkentään

Riviliittimet ristikytkentään  

Riviliittimet ristikytkentään

Kompaktit PTRV-riviliittimet mahdollistavat signaaleiden selkeän ristikytkennän automaatioympäristössä. Värilliset kerrokset helpottavat suurten johdinmäärien johdotusta. Tämä ja etukautta suoritettava johdotus estävät virheliitännät. Muodoltaan yhtenäiset potentiaalinjakajat ja kattavat lisätarvikkeet täydentävät tuotevalikoiman.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Liityntämoduuli PTMC

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje