Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat

Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat

Ristikytkentä kompaktisti, helposti ja intuitiivisesti

Kytke signaaleja turvallisesti ristiin innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % pienemmällä tilantarpeella.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kompaktit PTRV-riviliittimet mahdollistavat signaaleiden selkeän ristikytkennän automaatioympäristössä. Värilliset kerrokset helpottavat suurten johdinmäärien johdotusta. Tämä ja etukautta suoritettava johdotus estävät virheliitännät.

Edut

  • Maksimaalinen signaalitiheys ja kompaktin koon ansiosta jopa 20 % pienempi tilantarve
  • Johtimien ja liitinpaikkojen vapaasti konfiguroitava, värillisesti erottuva järjestys intuitiivista ja turvallista asennusta varten
  • Koestus voidaan suorittaa vaivattomasti kahdella helppopääsyisellä 2,3 mm:n koestuspistokkeella liitinpaikkojen välissä
  • Suuri, vapaasti jaettava merkintäpinta matriisitunnusta varten
  • Saatavana myös painikkeettomia versioita
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet pienentävät logistiikkakuluja

Liityntämoduuli nopeasti ja helposti yksilöitynä ja konfiguroituna

Liityntämoduuli nopeasti ja helposti yksilöitynä ja konfiguroituna  

Liityntämoduuli nopeasti ja helposti yksilöitynä ja konfiguroituna

Uusi online-konfiguraattori auttaa yksilöllisten ristikytkentöjen konfiguroinnissa. Voit valita itsellesi sopivan liityntätavan: liityntämoduulin tai riviliittimet ristikytkentään. Lisäksi voit valita sopivan poikkipinnan ja oikean liitäntämäärän. Teknisten tekijöiden lisäksi konfiguraattorissa on mahdollista valita 11 eri värin väliltä. Voit siis valita yksilölliset ja tarpeisiisi sopivat värikoodit. Liityntämoduulin ylimääräiset merkintäpinta-alat lisäävät yksilöintimahdollisuuksia. Näet kaikki ristikytkennät mahdollisimman selvästi.
Saat valmiit tuotteet nopeasti ja luotettavasti vain muutamalla klikkauksella.

Kalustetut riviliittimet ristikytkentään

Kalustetut riviliittimet ristikytkentään  

Värikoodin mukaan kalustetut riviliittimet ristikytkentään

Riviliittimiä ristikytkentään on saatavana myös kalustettuina eri standardien (kuten DIN VDE 0815 -standardin) mukaisissa värikokoonpanoissa.

Potentiaalinjakajat

Kompakti ja helppo potentiaalin jako ja syöttö  

Kompakti ja helppo potentiaalin jako ja syöttö

PTRVB ...-PV -liittimillä potentiaalin jako voidaan suorittaa jopa 32 liitännälle, ja konfiguroitavien pistosiltojen avulla järjestelmä on laajennettavissa potentiaalin jakajalohkoiksi.
Potentiaalinjakoliittimet PTRVB…-FI jopa 6 mm²:iin ja 37 A:n
tehonsyöttöön. Selkeää potentiaalin jakoa varten on saatavana esim. sinisiä ja punaisia versioita.

Käyttövalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet PTFIX – poista pakkauksesta ja liitä, valmista!

Liitäntävalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet helppoon ja nopeaan potentiaalinjakoon  

Liitäntävalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet helppoon ja nopeaan potentiaalinjakoon

Liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet ilman manuaalista silloitusta säästävät jopa 80 % asennusaikaa. Helposti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjakoliittimiä 6, 12 ja 18 liitinpaikalla on saatavana 11 värissä.

Lisätietoja push-in-potentiaalinjakoliittimistä löydät osiosta Riviliittimet – push-in-liitäntä

Liityntämoduulit

Modulaarinen liityntämoduulikonsepti korkeimpaan signaalitiheyteen  

Modulaarinen liityntämoduulikonsepti korkeimpaan signaalitiheyteen

PTMC-liityntämoduulin rakenne tarjoaa korkeimman signaalitiheyden automaatioympäristön kytkennöissä. Modulaarinen, napaluvultaan täsmällinen rakenne ja värilliset matriisielementit huolehtivat selkeästä ja virheettömästä johdotuksesta. Yksittäisiä elementtejä on saatavana 11 värissä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Riviliitin ristikytkentään PTRV

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje