Suunnittelu- ja merkintäohjelmisto

Suunnittelu- ja merkintäohjelmisto

Yksinkertainen menetelmä liitinkiskoille

Kaikkiin vaiheisiin – projektisuunnittelusta valmiiseen sovellukseen asti.

Takaisin: Merkintäjärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta Suunnittelu- ja merkintäohjelmisto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto on täydellinen järjestelmä kytkentäkaapin rakentamiseen. Ohjelmassa on kätevä käyttöliittymä, joka mahdollistaa liitinkiskojen yksilöllisen suunnittelemisen, automaattisen testaamisen ja suoran tilaamisen.

Edut

  • Intuitiivisessa ohjelmistossa on selkeä ja kätevä käyttöliittymä, jota voi mukauttaa
  • Optimoidut liittymät mahdollistavat täydellisen integroinnin kaikkiin yleisiin CAE-ohjelmiin
  • Suora verkkoyhteys sallii tilaamisen nopeasti ja vaivattomasti reaaliajassa
  • Kattava prosessituki suunnittelusta valmiiksi kalustettuun asennuskisksoon asti
  • Suunnittelu- ja merkintäohjelmisto on osa COMPLETE line -järjestelmää

PROJECT complete: intuitiivinen, älykäs ja yksilöllinen

Jatkuva prosessiketju  

Jatkuva prosessiketju

PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto on tukenasi liitinkiskojen projektisuunnittelun kaikissa vaiheissa. Ohjelmiston avulla prosessin vaiheet voidaan suorittaa yksilöllisesti ja vaivattomasti sähkösuunnitelman tietojen tuonnista valmiin tuotteen toimitukseen asti.

  • Täydellinen CAE-integraatio: PROJECT complete -ohjelmistossa on optimoidut liittymät kaikkiin yleisiin CAE-ohjelmiin. Ohjelmisto siirtää tiedot sähkösuunnitelmasta yhdellä hiiren napsautuksella ja valmistaa vastaavan liitinkiskon automaattisesti
  • Intuitiivinen ohjelmisto: konfiguroitavan haun ja dynaamisen tehtäväpalkin sisältävä käyttöliittymä. Älykkäät toiminnot automatisoivat monia suunnitteluvaiheita ja säästävät aikaa.
  • Tilaaminen reaaliajassa: PROJECT complete tekee projektien tilauksen suoraan. Osaluettelot välitetään Phoenix Contactille online-tilassa. Saat välittömästi hintalaskelman ja tietoja tuotteiden saatavuudesta.

PROJECT complete: helppoa merkitsemistä

CLIP PROJECT Marking, Phoenix Contactin merkintäohjelmisto  

Eri materiaalien helppo merkintä

PROJECT complete -ohjelmiston avulla voit tehdä merkintöjä helposti ja kätevästi erilaisista merkintämateriaaleista huolimatta.

  • Merkittävissä olevat alueet on osoitettu. Näytöllä näet realistisen kuvan valmiiksi painetusta kilvestä.
  • Käsittely on erittäin helppoa: olemassa olevat merkintätiedot tuodaan CAE-järjestelmästä sekä taulukko- ja tekstinkäsittelyohjelmista.
  • PROJECT complete -ohjelmiston avulla voidaan käyttää kaikkia Phoenix Contactin tulostusjärjestelmiä ja vakiotulostimia.
  • PROJECT complete: voit luoda omia kylttejä malliensuunnittelijan avulla.

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Hyviä syitä hankkia Project Complete

Tutustu Project Complete -ohjelmistoon!

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje