Modular Managed Switches

Yksi kytkin - kaikki mahdollisuudet

Yksi kytkin - kaikki mahdollisuudet

Modulaariset Gigabit-kytkimet – täydellinen ratkaisu automaation keskeiseksi tueksi.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Modular Managed Switches

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin modulaarinen hallittava kytkin on automaatiosovelluksen selkäranka. Se on laajojen kapasiteettien ansiosta kaikin tavoin sopiva ratkaisu kaikkein korkeimmantasoiseen Ethernet-tiedonsiirtoon.

Edut

  • Maksimaalinen nopeus jopa 12 integroidulla Gigabit-portilla.
  • Käyttäjäystävällinen suuren ja monipuolisen ohjausnäytön ansiosta.
  • Nopea liittää ylempitasoisiin verkkoihin valinnaisen Layer-3-toiminnon ansiosta.
  • Energiatehokas PROFIenergy-profiilin ansiosta.
  • Luokkansa pienin modulaarinen asennuskiskokytkin - leveys vain 287 mm.
  • Joustavat käyttömahdollisuudet laajan mediavalikoiman ansiosta.

Tulevaisuusvarmat verkot laajan mediavalikoiman ansiosta

Erilaisia medioita modulaarisen hallittavan kytkimen liitäntään  

Joustavaa automaatiota laajan mediavalikoiman ansiosta

Hyödynnä erilaisten medioiden tarjoamia etuja - yhdellä ainoalla laitteella. Modulaariset Gigabit-kytkimet täyttävät teollisuussovellusten erilaiset porttitarpeet.

Lisäksi ne tukevat lukuisia protokollia ja standardeja:

  • IT-standardiprotokollat
  • Kaikki yleiset Gigabit- ja Fast Ethernet -standardit
  • Automaatioprotokollat PROFINET ja EtherNet/IP

 

Layer-3-toiminto älykkääseen tiedonsiirtoon

Verkon rakennus kytkimillä Layer-3-tasolla  

Automaatio modulaarisilla kytkimillä ja Layer-3-toiminnolla

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) on avainsana, kun useampia reitittimiä halutaan hallita redundantisti.

Asentamalla SD-muistikortti Layer-3-lisenssillä nämä toiminnot integroidaan Phoenix Contactin modulaariseen Gigabit-kytkimeen.

Näin voit reitittää porttikohtaisesti jopa 28 kertaa tai käyttää useampia reitittimiä redundantisti.