Takaisin

IRT-sarjan hallittavat kytkimet

IRT-sarjan hallittavat kytkimet

FL SWITCH IRT -tuoteperhe käyttää ERTEC-ohjainta ja on siten ihanteellinen PROFINET-sovelluksiin. Nämä kytkimet täyttävät kaikki vaatimukset PROFINET IO -pakettien optimaaliseen edelleenlähetykseen. FL SWITCH IRT -kytkimet ovat integroidun PROFINET-laitteen ansiosta täysin konfiguroitavissa ja valvottavissa ohjauksesta käsin.

Priorisoitua PROFINET-datasiirtoa

PROFINET-priorisointi  

PROFINET-priorisointi

Datapakettien prioriteetista riippumatta PROFINET-pakettien käsitteleminen tapahtuu ensisijaisesti tutkimalla, sisältääkö tulevien pakettien otsikkotiedosto PROFINET-ID:n.

Jos otsikosta tunnistetaan PROFINET-ID, tietopaketti käsitellään suurimmalla prioriteetilla. Sen ansiosta tiettyjen sovellusten, kuten videon suoratoiston, prioriteettia voidaan nostaa ilman PROFINET-tiedonsiirron heikkenemistä.

Järjestelmän käyttäjän ei tarvitse huolehtia PROFINET-pakettien priorisoinnista. Tämä yksinkertaistaa verkon suunnittelua ja mahdollistaa kaikkien ei-PROFINET-datan prioriteettien yksityiskohtaisen erottelemisen.

Lyhyimmät latenssiajat saavutetaan pakettien edelleenlähetyksessä 100 mbps -siirrossa cut through switching -tekniikan ansiosta. Näin PROFINET-paketit saavuttavat kohteen nopeasti myös useiden kytkinten kautta.

Integrointi ohjelmointiympäristöön

IRT-kytkinten konfigurointi  

IRT-kytkinten konfigurointi

Voit konfiguroida FL SWITCH IRT -kytkimen täysin PROFINET-ohjauksesta käsin – ensimmäisestä käyttöönotosta ja IP-osoitteenannosta DCP:n kautta portin konfigurointiin saakka.

Käytön aikana IRT-kytkinten täydellinen diagnoosi on luettavissa ja valvottavissa PROFINET IO -laitteen kautta.

Laitteen nopea vaihtaminen ja verkkotopologian valvominen toteutetaan PROFINET-standardiin määritetyn LLDP (Link Layer Discovery Protocol) -protokollan avulla.

Valokuituyhteyksien diagnostiikka

Valokuituyhteyksien diagnostiikka  

Valokuituyhteyksien diagnostiikka

FL SWITCH IRT -kytkimet voidaan diagnosoida PROFINET-valokaapeliyhteyksien kautta, ja diagnoosiarvot voidaan tuoda ohjaukseen.

Näin valokaapeliyhteyksien laadun jatkuva valvonta on mahdollista. Valokaapeliyhteyksien parempaa valvontaa varten IRT-kytkimet ilmoittavat laitteessa kahden laitteen välisen etäisyyden.

MRP – nopea ja taattu uudelleenkytkeytyminen

MRP ohjaa rengastopologian kytkemistä  

Uudelleenkytkeytyminen vikatilanteessa

Rengasredundanssimekanismin Media Redundancy Protocol (MRP) -protokollan tuen ansiosta FL SWITCH IRT -kytkimet varmistavat keskeytyksettömän tietoliikenteen verkossa. Mikäli verkon tietoliikenne keskeytyy, MRP takaa standardin IEC 62439 mukaan uudelleenkytkeytymisen jopa 200 ms:ssa.

Voit lisäksi aktivoida MRP-Manager-toiminnon IRT-kytkimessä erillisen FL MEM PLUG/MRM -kongifurointimuistin avulla. Kun tämä toiminto aktivoidaan, kytkin huolehtii redundanssitoiminnon valvonnasta koko MRP-renkaassa. Voit lisäksi tallentaa laitekonfiguraation ulkoiseen tallennusasemaan, jolloin laitteen vaihtaminen käy nopeasti.

FL SWITCH IRT – yleiskatsaus

 FL SWITCH  IRT
Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbit/s
Hälytyskosketinkyllä
Lämpötila-alue-25 °C–+60 °C
Syöttöjännite18,5–30,2 V DC (redunttanttinen)
Suodatustoiminnot 
QoS (Quality of Service)kyllä
VLANei
Multicast/IGMP-Snoopingei
Redundanssi 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ei
MRP-Manager/Clientkyllä (valinnainen) / kyllä
Fast Ring Detection (FRD)ei
Large Tree Supportei
Hallintatoiminnot 
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttökyllä
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)kyllä
Address Conflict Detection (ACD)ei
Automaatioprotokollat 
PROFINET Conformance ClassC
PROFINET-laitekyllä
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatusei
Hyväksynnät/sertifikaatit 
Merenkulun hyväksynnätei
Ex-hyväksynnätei

Tästä pääset IRT-sarjan hallittavien kytkimien tuoteluetteloon.