3000- ja 4000-sarjan hallittavat kytkimet tarjoavat vaativiin infrastruktuurisovelluksiin optimaalisen tehokkuuden ja käytettävyyden. Ne tukevat useita IEEE-standardeja ja IT-toimintoja tavanomaista verkkoon integrointia varten.
3000- ja 4000-sarjojen kytkimien Extended-Ring-redundanssi huolehtii lyhyistä kytkentäajoista vikatilanteessa
3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet huolehtivat vikasietoisesta verkosta. Extended-Ring-redundanssin ansiosta ne varmistavat vikatilanteessa vain 15 ms:n kytkentäajan, kun renkaassa on satoja kytkimiä. Maksimaalista vikasietoisuutta varten voidaan kytkeä jopa kolme rengasta. Myös tuplarinkiverkko (dual ring) on mahdollinen.
Verkko-ohjausta varten kytkimet mahdollistavat jopa 64 VLAN-verkon, Multicast-suodattimen ja reitityksen käytön. 4000-sarjan kytkimissä on lisäksi kaksi Gigabit-porttia (kupari-, valokuitu- tai SFP-porttina) ylempitasoiseen verkkoon yhdistämistä varten.
3000- ja 4000-sarjojen kytkimet tukevat useita IEEE-standardeja, minkä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti vaativiin verkkoihin. Lisäksi niissä on erilaisia suojaustoimintoja verkon turvaamiseksi:
Ethernet-kytkimien konfigurointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa web-käyttöliittymän, SNMP:n tai sarjaliitännän kautta. 3000- ja 4000-sarjojen hallittavia kytkimiä on erittäin miellyttävä käyttää kätevän web-käyttöliittymän avulla. Konfiguroitavat verkkosivustot ja käyttäjäroolit antavat hyvän yleiskuvan.
3000- ja 4000-sarjojen hallittavien kytkimien E-versiot soveltuvat standardien IEC 61850-3 ja IEEE 1613 mukaiseen käyttöön
E-versiot 3000E (asennuskiskoon) ja 4800E (19-tuuman räkkeihin) soveltuvat etenkin energiateollisuuteen. Ne vastaavat standardien IEC 61850-3 ja IEEE 1613 korkeita vaatimuksia. Nämä versiot toimivat luotettavasti äärimmäisissä ympäristöoloissa vuorokauden ympäri. Tämä on mahdollista kytkimien erittäin hyvän sähkömagneettisen ja sähköstaattisen häiriökestävyyden kestävyyden, laajennetun lämpötila-alueen sekä erinomaisen iskun- ja tärinänkestävyyden ansiosta.
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Hälytyskosketin | kyllä | kyllä |
Lämpötila-alue |
-40 °C–+75 °C -10 °C–+60 °C* |
-40 °C–+75 °C |
Kotelointiluokka | IP20 | IP20 |
Syöttöjännite | 24–48 V DC | 24–48 V DC |
Suodatustoiminnot | ||
QoS (Quality of Service) | kyllä | kyllä |
VLAN | kyllä | kyllä |
Multicast/IGMP-Snooping | kyllä | kyllä |
Redundanssi | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | kyllä | kyllä |
MRP-Manager/Client | ei/ei | ei/ei |
Fast Ring Detection (FRD) | ei | ei |
Large Tree Support | ei | ei |
Extended Ring -redundanssi 15 ms | kyllä | kyllä |
Hallintatoiminnot | ||
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö | kyllä | kyllä |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | kyllä | kyllä |
Address Conflict Detection (ACD) | ei | ei |
DHCP-palvelin | ei | ei |
Command Line Interface (CLI) | ei | ei |
Automaatioprotokollat | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET IO -laite | ei | ei |
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | ei | ei |
Hyväksynnät | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* |
* Valituissa malleissa
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"