Takaisin

2200-, 2300-, 2400 -ja 2500-sarjojen hallittavat kytkimet

2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet eri porttikokoonpanoilla

Koska käyttöönotto on helppoa ja saatavana on monipuolisia versioita sovelluskohtaisesti porrastettuine toimintoineen, 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet mahdollistavat Ethernet-verkon taloudellisen ylläpidon. Laajennettujen toimintojen lisäksi kytkimet mahdollistavat tiedonsiirron valokuidun kautta. Kytkimet on hyväksytty merenkulussa ja prosessiteollisuudessa.

Monipuolinen käyttö

2200-kytkimen SFP-moduuli  

SFP-porttien ansiosta kytkimiä voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin valokuitukaapeleilla.

2200-, 2300- 2400- ja 2500-sarjan kytkimissä on käytettävissä 5–16 porttia ja erilaisia kuituliitäntöjä (SC, ST/BFOC, SFP). Sen lisäksi, että voit valita käyttötarkoitukseen sopivan portin useista eri vaihtoehdoista, 2300- ja 2500-sarjan kytkintä käyttäessäsi voit hyödyntää myös Gigabit-tiedonsiirtoa. Laajan lämpötila-alueen (-40...+70 °C) sekä redundantin jännitteensyötön ansiosta voit käyttää kytkimiä myös vaativissa ympäristöissä.

2400- ja 2500-sarjoissa on saatavilla litteitä kytkimiä, joita voidaan käyttää kapeissa kytkentäkaapeissa. Ne soveltuvat 2200- ja 2300-sarjojen kytkimien tavoin laiterakennukseen ja infrastruktuuriin sekä vastaavien hyväksyntöjen ansiosta myös merenkulkuun (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). 2200- ja 2300-sarjan malleilla on myös tarpeelliset hyväksynnät prosessiteollisuudessa käyttöä varten (ATEX ja IECEx).

Optimaalinen integrointi PROFINET- ja EtherNet/IP™-verkkoihin

PROFINET ja EtherNet/IP™-logo  

Yleiskäyttöiset hallittavat kytkimet tukevat PROFINET- ja EtherNet/IP™-toimintoja.

Integroidun PROFINET-laitteen ansiosta 2200-, 2300, 2400- ja 2500-sarjojen hallitut kytkimet ovat PROFINET Conformance Class B -tuettuja, ja kytkimien konfigurointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa täysin PC Worx- tai TIA-portaalin kautta. MRP-renkaassa kytkimiä voidaan käyttää sekä hallinta- että client-kytkiminä. LLDP-protokollan ansiosta kytkimet tukevat myös verkkotopologian automaattista tunnistamista.

EtherNet/IP™-verkoissa kytkimet tukevat Multicast-suodatuksen toimintoja (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).

Suorita verkkojen vianmääritys, minimoi seisokkiajat ja estä luvaton käyttö

MRP-topologia  

FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 -kytkimet tukevat MRP-redundanssimekanismia

Redundanssimekanismit ovat erittäin tärkeitä vikasietoisille verkoille. 2200-, 2300, 2400- ja 2500-sarjojen hallittavat kytkimet tukevat erilaisia yleisiä redundanssimekanismeja, kuten RSTP-, LACP- ja MRP-mekanismeja. Tällä tavoin kytkimien avulla voidaan minimoida valmistajasta riippumatta verkkovirheistä tai virheellisesti kytketyistä silmukoista aiheutuvat seisokkiajat.

2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet tukevat tärkeitä suojaustoimintoja, kuten MAC-pohjaista portin suojausta tai RADIUS-todennusta, jotta laitteen ja verkon luvaton käyttö voidaan estää.

Myös verkossa olevat virheet voidaan paikantaa ja korjata nopeasti lukuisilla diagnostiikkatoiminnoilla (esimerkiksi SNMP, syslog ja portin peilaus). Tärkeisiin laitetietoihin on myös helppo päästä käsiksi etänä tapahtuvien huoltotoimien yhteydessä.

Kun laitteessa on vika, DHCP-palvelintoiminnot IP-osoitteen määrittämiseksi helpottavat ja nopeuttavat viallisen laitteen vaihtamista.

Monipuoliset konfigurointimahdollisuudet verkon joustavaan käyttöönottoon

FL SWITCH 2200/2300 -kytkimen konfigurointimahdollisuudet  

2000-sarjan hallituissa kytkimissä on lukuisia konfigurointimahdollisuuksia

Voit konfiguroida hallittavan kytkimen useilla eri tavoilla. Voit konfiguroida kytkimet helposti SD-korttipaikkaan sijoitettavan muistikortin avulla. Jos kytkimeen tulee vika, uutta kytkintä ei tarvitse konfiguroida uudelleen, vaan voit vain siirtää muistikortin viallisesta kytkimestä uuteen. Jos haluat suorittaa konfiguroinnin mieluummin web-käyttöliittymän kautta, voit tehdä sen helppokäyttöisen verkkopohjaisen hallintaominaisuuden avulla.

Kytkimet tukevat SNMP:tä, mikäli konfigurointi suoritetaan hallintaohjelmistolla (esimerkiksi FL NETWORK MANAGER) tai suoraan ohjauksesta. Voit konfiguroida laitteen myös suoraan ilman web-käyttöliittymää tai ohjelmistoa käyttäen CLI-komentoja tai Smart-Mode-painikketta.

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 ja 2500 – yleiskatsaus

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
Tiedonsiirto    
Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Jumbo Frameseikylläeikyllä
Hälytyskosketinkyllä (digitaalilähtö)kyllä (digitaalilähtö)kyllä (relekosketin)kyllä (relekosketin)
Lämpötila-alue−40 °C...+70 °C−40 °C...+70 °C−40 °C...+70 °C−40 °C...+70 °C
Syöttöjännite12–57 V DC (redundanttinen)12–57 V DC (redundanttinen)18–32 V DC (redundanttinen)18–32 V DC (redundanttinen)
Suodatustoiminnot    
QoS (Quality of Service)kylläkylläkylläkyllä
VLANkylläkylläkylläkyllä
Multicast/IGMP-Snoopingkylläkylläkylläkyllä
Redundanssi    
Rapid Spanning Tree (RSTP)kylläkylläkylläkyllä
MRP-Manager/Clientkyllä/kylläkyllä/kylläkyllä/kylläkyllä/kyllä
Fast Ring Detection (FRD)kylläkylläkylläkyllä
Link Aggregation (LACP)kylläkylläkylläkyllä
Large Tree Supportkylläkylläkylläkyllä
Extended Ring -redundanssi 15 mseieieiei
Hallintatoiminnot    
Address Conflict Detection (ACD)kylläkylläkylläkyllä
DHCP-palvelinPool-/porttipohjainen, optio 82Pool-/porttipohjainen, optio 82Pool-/porttipohjainen, optio 82Pool-/porttipohjainen, optio 82
Command Line Interface (CLI)kylläkylläkylläkyllä
Diagnostiikkatoiminnot    
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)kylläkylläkylläkyllä
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttökylläkylläkylläkyllä
SNMPv1/v2/v3kylläkylläkylläkyllä
SNMP Trapskylläkylläkylläkyllä
Syslogkylläkylläkylläkyllä
Aikasynkronointi    
Simple Network Time Protocol (SNTP)kylläkylläkylläkyllä
Suojaus    
MAC-pohjainen portin suojauskylläkylläkylläkyllä
RADIUS-todennus (IEEE 802.1X)kylläkylläkylläkyllä
Automaatioprotokollat    
PROFINET Conformance ClassBBBB
PROFINET-laitekylläkylläkylläkyllä
EtherNet/IP™,
Extend Multicast -suodatus
kylläkylläkylläkyllä
HyväksynnätMerenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx Merenkulun hyväksynnyt (valmistelussa)Merenkulun hyväksynnyt (valmistelussa)

Tästä pääset 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjojen hallittavien kytkimien tuoteluetteloon.