Takaisin

7000-sarjan hallittavat kytkimet

Kolme 7000-sarjan hallittavaa kytkintä

7000-sarjan hallittavat kytkimet tarjoavat käyttöön teollisuus-Ethernet-kytkimiä, jotka on optimoitu EtherNet/IP​​​​™-sovelluksissa käyttöä varten. Ne tukevat perinteisten EIP-toimintojen (kuten IGMP​​ ​​Snooping/Querier​​ -toiminnon) lisäksi EtherNet/IP™-määritettyä Device Level Ring (DLR)-redundanssimekanismia. Tämä mahdollistaa käytettävyydeltään erinomaisten EtherNet/IP™-verkkojen asennuksen järjestelmään.

DLR-redundanssi varmistaa verkon parhaan käytettävyyden

Topologia: redundanttien DLR-renkaiden kytkentä  

Hallittavat kytkimet parantavat käytettävyyttä redundanttisen DLR-renkaiden avulla

EtherNet/IP™​-verkossa käytettävä DLR (Device Level Ring) -redundanssitekniikka mahdollistaa lähes saumattoman kytkennän mediavian ilmetessä. Näin voidaan saavuttaa laitteiden paras mahdollinen käytettävyys. Alle 3 ms:n kytkentäaika ei vaikuta ohjausprosessiin.

FL SWITCH 7000 -sarjan hallittavilla kytkimillä voit integroida redundanttiseen renkaaseen yhden kytkimen kautta samanaikaisesti useampia laitteita, joilla ei ole DLR-ominaisuutta. DLR-renkaan lisäksi kytkimet voidaan liittää redundanttisesti RSTP:n kautta ylempitasoiseen kytkimeen.

Tämä parantaa verkon käytettävyyttä entisestään.

Vakaampi verkko Multicast-suodatuksen ansiosta

FL Switch 7000 -kytkimet vähentävät verkkoliikennettä IGMP-Snoopingilla ja Multicast-suodatuksella  

Multicast- ja IGMP Snooping -toiminnot älykkääseen tiedonsiirtoon verkossa

Internet Group Management Protocol (IGMP) -protokollan tuki varmistaa Multicast-pakettien älykkään suodatuksen. Multicast-viestit lähetetään vain laitteisiin, jotka niitä tarvitsevat. Näin voidaan minimoida datakuormitus ja verkosta tulee vakaampi. 7000-sarjan kytkimet tukevat IGMP Snooping- ja IGMP Querier -toimintoja.

Helppo konfigurointi ja diagnostiikka ohjausjärjestelmästä CIP-protokollan ansiosta

Konfigurointi ja diagnostiikka CIP-protokollalla  

FL SWITCH 7000 tukee CIP-protokollaa

​FL SWITCH 7000 tukee Common Industrial Protocol (​CIP​) -protokollaa. Tämän protokollan ansiosta sekä itse kytkin että muut EtherNet/IP™-laitteet (kuten I/O:t) voidaan integroida suoraan ohjausjärjestelmään. Kytkin voidaan konfiguroida ja diagnosoida ohjauksesta käsin. Lisäksi kaikkia toimintoja tai porttikohtaisia asetuksia voidaan hallinnoida helposti.

Vaihtoehtoisesti kytkin voidaan konfiguroida SD-kortin, web-käyttöliittymän tai etupaneelin visualisoinnin avulla.

Etupaneelin visualisointi vaivattomaan diagnostiikkaan ja konfigurointiin kentällä

HMI-etupaneelin visualisointi  

HMI-etupaneeli helppoon kytkindiagnostiikkaan

FL SWITCH 7000 -kytkimen etupaneelin visualisoinnin ansiosta voit käyttää tärkeitä diagnostiikkatietoja ja erilaisia konfigurointimahdollisuuksia kentällä ohjausjärjestelmien kautta (kuten HMI ja IPC). Visualisointi helpottaa muutosten, kuten jännitteensyötön katkeamisen, välitöntä havaitsemista. Lisäksi etupaneelissa voidaan deaktivoida portteja sekä konfiguroida tiedonsiirtonopeus ja duplex-tila porttikohtaisesti.

CIP-tiedot mahdollistavat käyttöönoton ohjausjärjestelmissä ilman erillistä ohjelmointia.

FL SWITCH 7000 – yleiskatsaus

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Tiedonsiirtonopeus

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s

Hälytyskosketin

2 potentiaalivapaata ilmoituskosketinta

2 potentiaalivapaata ilmoituskosketinta

Lämpötila-alue

-40 °C–+70 °C

-40 °C–+70 °C

Syöttöjännite12–58 V DC (redundanttinen)12–58 V DC (redundanttinen)
Suodatustoiminnot  

QoS (Quality of Service)

kylläkyllä
VLANkylläkyllä

Multicast/IGMP-Snooping

kylläkyllä
Redundanssi  

Device Level Ring (DLR)

kylläkyllä

Rapid Spanning Tree (RSTP)

kylläkyllä

Fast Ring Detection (FRD)

kylläkyllä

Large Tree Support

kylläkyllä
Hallintatoiminnot  

Portin konfigurointi, statistiikat ja käyttö

kylläkyllä

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

kylläkyllä

Address Conflict Detection (ACD)

kylläkyllä
DHCP-palvelin

Pool-/porttipohjainen, optio 82

Pool-/porttipohjainen, optio 82

Automaatioprotokollat  

EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus

kylläkyllä

EtherNet/IP™, CIP

kylläkyllä

Hyväksynnät/sertifikaatit

CE, UL, Class I Div. 2

CE, UL

Tästä pääset 7000-sarjan hallittavien kytkimien tuoteluetteloon.