Hallittavat kytkimet

Hallittavat kytkimet

Ethernet parhaimmillaan

Hallittavat kytkimet mahdollistavat pääsyn järjestelmätietoihin milloin tahansa. Nopeasti, redundantisti ja diagnostiikkakykyisesti.

Takaisin: Ethernet-kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Hallittavat kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Paranna tuottavuutta ja varmista yhtenäinen ja nopea tietovirta. Sopivien hallittavien kytkimien avulla takaat Ethernet-verkon optimaalisen toiminnan ja automaatiosovelluksen sujuvan tietoliikenteen.

Edut

  • Nopea redundanttinen kytkentä varmistaa automaatioverkkojen keskeytyksettömän toiminnan
  • Kytkintoimintojen helppo valvonta ja konfigurointi Web Based Management -ominaisuuden, SNMP:n, CLI:n, PROFINET-laitetoimintojen tai CIP (Common Industrial Profile) -profiilin avulla
  • Maksimaalinen joustavuus monipuolisen mediavalikoiman, RJ45-kupariliitäntöjen ja SC-, ST/BFOC-, LC- tai SFP-liitäntöjen ansiosta
  • Optimaalinen käyttäjätuki IT-standardien ja automaatioprotokollien käytön ansiosta
  • Hallittavat kytkimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Hallittavat kytkimet yleisiin automaatiosovelluksiin

Yleiskäyttöiset 2000-sarjan kytkimet eri liitäntäteknologioilla  

2000-sarjan hallittavat kytkimet ovat monikäyttöisiä, sillä niitä on saatavana useina eri versioina.

Useissa automaatioverkoissa tarvitaan perustoiminnot sisältäviä Ethernet-kytkimiä, jotka ovat mahdollisimman edullisia ja monikäyttöisiä. Phoenix Contactin 2000-sarjan hallittavat kytkimet täyttävät nämä vaatimukset.

  • 2000- ja 2100-sarjojen versiot tuovat käyttöön selkeät konfigurointi- ja valvontamahdollisuudet sovelluksiin, joissa käytettiin aikaisemmin enimmäkseen ei-hallittavia kytkimiä.
  • 2100-sarjan kytkimissä on myös Gigabit kaikissa porteissa.
  • 2200-sarjan Fast Ethernet -kytkimet ja 2300-sarjan Gigabit-kytkimet sisältävät laajennettuja toimintoja ja mahdollistavat tiedonsiirron valokuidun kautta. Kytkimet ovat erittäin monikäyttöisiä merenkulun ja prosessiteollisuuden hyväksyntöjen ansiosta.
  • 2000F-, 2400 (Fast Ethernet)- ja 2500 (Gigabit) -sarjoissa on myös saatavilla litteitä kytkimiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi kapeissa kytkentäkaapeissa.
  • 2600 (Fast Ethernet)- ja 2700 (Gigabit) -sarjan kytkimet soveltuvat kestävän kotelon ja IP65/66/67-suojausluokan ansiosta erittäin hyvin hajautettuun kenttäasennukseen kytkentäkaappien ulkopuolelle.

IT-toiminnoilla varustetut hallittavat kytkimet teollisuusympäristöön

3000- ja 4000-sarjojen teollisuuskytkimet  

3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet soveltuvat ihanteellisesti infrastruktuurikohteisiin.

3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet sopivat vaativiin sovelluksiin kattavine diagnostiikka-, teho- ja suojaustoimintoineen. Näiden käyttäjäystävällisten kytkimien redundanssikytkentäajat ovat vain 15 ms. Ethernet-teollisuuskytkimet tukevat useita IEEE-standardeja, minkä vuoksi ne soveltuvat ihanteellisesti vaativiin verkkoihin. 3000-sarja sisältää laajan valikoiman hallittavia kytkimiä 10/100 MBit/s:n yhteyksillä. 4000-sarja tarjoaa lisäksi kaksi Gigabit-porttia ylempitasoiseen verkkoon yhdistämistä varten.

Reaaliaikakykyiset hallittavat kytkimet mahdollistavat Time Sensitive Networking -toiminnon

Hallittava TSN-kytkin aikasynkronointiin  

Hallittavat TSN-kytkimet aikasynkronointiin

FL Switch TSN 2300 -kytkimet ovat ensimmäiset Phoenix Contactin hallittavat kytkimet Time Sensitive Networking (TSN) -tekniikkaa varten. Perinteisissä sovelluksissa käytön lisäksi niillä voidaan toteuttaa myös jaettuja ja reaaliaikakykyisiä Ethernet-verkkoja innovatiivisella TSN-tekniikalla. TSN-mekanismit lisäävät nykyisten verkkojen suorituskykyä, kestävyyttä ja käytettävyyttä.

PROFINETille optimoidut hallittavat kytkimet

2200- ja IRT-sarjan teollisuuskytkimet PROFINETille  

2200-sarjan PROFINET-kytkimet Class B -verkkoihin ja IRT-sarjan kytkimet Class C -verkkoihin

PROFINET-verkkojen kaikkien etujen hyödyntäminen edellyttää erityisesti PROFINETille optimoitujen hallittavien kytkimien käyttöä.

2200–2700-sarjojen ja GHS-sarjojen PROFINET-kytkimiä voidaan käyttää integroitujen PROFINET-laitteiden ansiosta PROFINET Class B -verkoissa. MRP-protokollan ansiosta ne tukevat nopeita kytkentäaikoja (jopa 200 ms). LLDP-protokolla mahdollistaa lisäksi verkkotopologian automaattisen määrittämisen.

IRT-sarjan hallittavien Ethernet-kytkimien avulla PROFINET Class C -verkoissa voidaan hyödyntää parhaita mahdollisia toimintoja. Integroitu ERTEC-teknologia mahdollistaa optimaaliset reaaliaikaominaisuudet ja tukee verkon ennalta ehkäisevää huoltoa.

EtherNet/IP™:lle optimoidut hallittavat kytkimet

7000-sarjan DIN-kiskokytkimet käytettäviksi Ethernet-/IP-verkoissa  

7000-sarjan EtherNet/IP™-kytkimet tukevat DLR-redundanssimekanismia

7000-sarjan hallittavat kytkimet soveltuvat erityisesti käytettäviksi EtherNet/IP™-verkoissa. DIN-kiskokytkimet mahdollistavat erinomaisen verkon käytettävyyden, sillä ne tukevat EtherNet/IP™-määritettyä DLR-redundanssimekanismia alle kolmen millisekunnin kytkentäajalla. Lisäksi ne vähentävät verkon datakuormitusta suodattamalla verkkosanomia älykkäästi Multicast- ja IGMP Snooping -toimintojen avulla.

CIP-protokollan avulla voit yhdistää Fast Ethernet- ja Gigabit-kytkimet suoraan tekniikkaan sekä konfiguroida verkon ja suorittaa sen vianmäärityksen suoraan ohjausjärjestelmässä.

Hallittavat Power over Ethernet -kytkimet

Hallittavat Power over Ethernet -kytkimet  

4000-sarjan hallittavien PoE-kytkimien avulla voit toimittaa päätelaitteille dataa ja sähkövirtaa luotettavasti

4000-sarjan hallittavien kytkimien Power over Ethernet -versiot toimittavat PoE-päätelaitteille (Powered Devices, PD) dataa ja sähkövirtaa yhden kaapelin kautta. 4000-sarjan kytkimissä on perustoimintojen lisäksi muita PoE-konfigurointivaihtoehtoja, kuten PoE-aikataulutus ja PoE-Watchdog. PoE-teollisuuskytkimien teho porttia kohden on 60 wattia, ja ne soveltuvat siksi hyvin PoE-ohjatuille, paljon virtaa kuluttaville laitteille, mukaan lukien PoE++-kamerat.

Hallittavat kytkimet kenttäsovelluksiin

Hallittavat FL SWITCH 2608 -kytkimet kenttäsovelluksiin  

IP67-suojausluokan hallittavat kytkimet hajautettuun asennukseen

2600 (Fast Ethernet)- ja 2700 (Gigabit) -sarjojen hallittavat kytkimet ovat erinomainen valinta sovelluksiin, joissa kytkimet asennetaan hajautetusti kenttätasolla ja kytkentäkaappien suojatun ympäristön ulkopuolelle. Laitteet ovat IP65/66/67-suojausluokan laitteita ja kestävät erittäin hyvin ympäristövaikutuksia. Innovatiivinen, push-pull-pikalukituksella varustettu M12-liitäntätekniikka parantaa asennusystävällisyyttä ja tekee liitännästä samalla kestävän mekaaniselle kuormitukselle.

IP67-suojausluokan laitteissa ovat käytettävissä PROFINET-vaihtoehtojen lisäksi FL SWITCH 2000 -tuotesarjasta tutut diagnostiikka-, suodatus- ja hallintatoiminnot.

Standardien IEC 61850 ja IEEE 1613 mukaiset hallittavat kytkimet

Standardin IEC 61850 mukaiset hallittavat kytkimet DIN-kiskoihin ja telineasennuksiin  

3000E- ja 4800E-sarjojen hallittavat kytkimet vastaavat standardien IEC 61850 ja IEEE 1613 vaatimuksia

3000E-sarjan hallittavat kytkimet (DIN-kiskoihin) ja 4800E-sarjan hallittavat kytkimet (19-tuumaisiin kaappeihin) soveltuvat hyvin energialaitteistoihin ja vastaavat standardien IEC 61850-3 ja IEEE 1613 tiukkoja vaatimuksia. Kytkimet toimivat luotettavasti äärimmäisissä ympäristöoloissa niiden erittäin korkean sähkömagneettisten ja sähköstaattisten häiriöiden kestävyyden, laajennetun lämpötila-alueen sekä erinomaisen iskun- ja tärinänkestävyyden ansiosta.

Reititintoiminnoilla varustetut hallittavat kytkimet

Reititintoiminnolla varustettu L3-kytkin ja NAT-kytkin  

Reititintoiminnolla varustetut hallittavat kytkimet mahdollistavat verkon jakamisen

Verkon vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi verkko on suositeltavaa jakaa useisiin aliverkkoihin. GHS-sarjan L3-moduulikytkimien avulla useita aliverkkoja voidaan liittää tuotantoverkkoon tai ylempitasoiseen yritysverkkoon.

Koneissa tai laitteistoissa, joissa on sama IP-osoitealue, verkko voidaan liittää helposti ylempitasoiseen verkkoon NAT-kytkimien verkko-osoitteen kääntämisen avulla. 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Verkkoratkaisuja koneenrakennukseen

Teollisuuden tiedonvälityksen trendejä ja ratkaisuja