Takaisin

NAT-kytkimet

NAT-kytkin 2000

NAT-reititystoiminnolla varustetut kytkimet yhdistävät kytkennän ja reitityksen vain yhdessä DIN-kiskolaitteessa.

Kustannustehokas integrointi ylempitasoisiin verkkoihin virtuaalisella osoitteistamisella (NAT)

Jos käytetään samanlaisia koneita identtisellä verkkorakenteella, on jokainen kone konfiguroitava eri verkkoon erikseen. Vain tällä tavalla ne voidaan integroida ylempitasoiseen tiedonsiirtoverkkoon. Erilaisten NAT-mekanismien ansiosta voit käyttää kaikkia tuotantosoluja saman IP-osoitetilan avulla tarvitsematta konfiguroida koneita yksitellen.

Kuvagalleriassa esitellään erilaisia NAT-mekanismeja, joita NAT-kytkimemme tukevat.

Erittäin monikäyttöinen

NAT-kytkin kahdella WAN-portilla ja kuudella LAN-portilla  

NAT-kytkimen portteja voidaan käyttää yksilöllisesti LAN- tai WAN-portteina.

Monikäyttöisessä FL NAT 2000 -kytkimessä on kahdeksan porttia, jotka voidaan jakaa yksilöllisesti LAN- ja WAN-porteiksi. Siten voit ottaa NAT 2000 -kytkimen käyttöön yksinkertaisena NAT-kytkimenä, jossa on yksi WAN-portti ja seitsemän LAN-porttia. Laitteistoon ei tarvitse liittää erikseen lisäkytkintä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää NAT-kytkintä koneen liittämiseen useisiin ylempitasoisiin verkkoihin, kuten tuotanto- ja diagnostiikkaverkkoihin. Tälloin voit valita seuraavista NAT-mekanismeista: 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen ja portinsiirto.

Redundanssi LAN- ja WAN-verkossa

FL NAT -kytkin RSTP- ja MRP-renkaassa  

FL NAT 2000 tukee RSTP- ja MRP-redundanssimekanismeja

FL NAT 2000 -kytkimet tukevat LAN- ja WAN-verkoissa redundanssimekanismeja, minkä vuoksi kytkimet toimivat luotettavasti itse laitteistossa ja silloin, kun niitä käytetään laitteiden liittämiseen ylempitasoisiin verkkoihin.

Voit liittää laitteen redundantisti ylempitasoisiin WAN-liitäntöihin liittämällä kahdella WAN-portilla varustetun NAT 2000 -kytkimen RSTP-renkaaseen.

LAN-verkossa voit käyttää sekä RSTP:tä että MRP:tä isäntänä tai asiakkaana liittääksesi koneen osia redundantisti NAT-kytkimeen.

PROFINET-tuki LAN-verkossa

PROFINET-logo

NAT-kytkimet tukevat PROFINET-toimintoja

NAT 2200- ja NAT 2300 -kytkimet voidaan integroida LAN-verkossa täydellisesti PROFINETiin:

  • Integroiminen PROFINET-ohjausympäristöihin, kuten TIA tai PC Worx
  • MRP-tuki parantaa käytettävyyttä
  • LLDP topologian tunnistukseen
  • Laitteistoperusteinen PROFINET-priorisointi
  • Laajennettu PROFINETin diagnostiikka

FL NAT 2000 – yleiskuvaus

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s
Hälytyskosketineikylläkyllä
Lämpötila-alue0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
KotelointiluokkaIP20IP20IP20
Syöttöjännite18–32 V DC12–57 V DC (redundanttinen)12–57 V DC (redundanttinen)
NAT-toiminnot1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde)1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde)1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde)
ReititysStaattinen reititysStaattinen reititysStaattinen reititys
Suodatustoiminnot   
QoS (Quality of Service)kylläkylläkyllä
VLANkylläkylläkyllä
Multicast/IGMP-Snoopingkylläkylläkyllä
Redundanssi   
Rapid Spanning Tree (RSTP)kylläkylläkyllä
MRP-Manager/Clientei/kylläkyllä/kylläkyllä/kyllä
Fast Ring Detection (FRD)eikylläkyllä
Large Tree Supporteikylläkyllä
Extended Ring -redundanssi 15 mseieiei
Hallintatoiminnot   
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttökylläkylläkyllä
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)kylläkylläkyllä
Address Conflict Detection (ACD)kylläkylläkyllä
DHCP-palvelinPorttipohjainenPool-/porttipohjainen, optio 82Pool-/porttipohjainen, optio 82
Command Line Interface (CLI)kylläkylläkyllä
Automaatioprotokollat   
PROFINET Conformance ClassABB
PROFINET-laiteeikylläkyllä
EtherNet/IP™,
Extend Multicast -suodatus
kylläkylläkyllä
Hyväksynnät-Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx 

Tästä pääset NAT 2000 -kytkimien tuoteluetteloon.