Tehokkain kytkimemme on modulaarinen GHS-sarjan hallittava kytkin. Gigabit-kytkimenä valinnaisine L3-toimintoineen sitä voidaan käyttää automaation backbone-kytkimenä tai ylempitasoiseen yritysverkkoon yhdistämiseen. Kytkin on erittäin monikäyttöinen, koska siihen voidaan yhdistää erilaisia mediamoduuleja ja sitä voidaan käyttää PROFINET RT- ja EtherNet/IP™-verkoissa.
GHS-sarjan hallittava kytkin täyttää modulaarisen rakenteensa ansiosta teollisuussovellusten porttitarpeet
GHS-sarjan hallittava modulaarinen kytkin on erittäin monikäyttöinen. Siinä on neljä SFP-porttia, joihin voidaan yhdistää Phoenix Contactin SFP-moduuleja. Voit lisäksi asettaa mediamoduuleja neljään korttipaikkaan:
Laajennusmoduulin avulla voit laajentaa kytkintä lisää neljällä mediamoduuleille tarkoitetulla korttipaikalla tai jopa 28 portilla.
GHS-sarjan hallittavassa kytkimessä on näyttö konfigurointia ja diagnostiikkaa varten. Näytön ansiosta kytkintä voidaan käyttää ilman lisäohjelmistoa tai työkaluja. Myös vaihdettava konfigurointimuisti helpottaa konfigurointia.
Voit tallentaa laiteasetukset SD-kortille, josta asetukset on helppo siirtää uuteen laitteeseen. Näin säästät aikaa ja vaivaa. SD-kortilla voit lisäksi aktivoida mediaredundanssi- ja L3-toiminnon.
Voit suorittaa konfiguroinnin myös web-käyttöliittymästä, CLI-komentorivillä tai FL NETWORK MANAGER -ohjelmistolla.
Voit reitittää hallittavan moduulikytkimen L3-toiminnolla eri aliverkot ja taata näin tehokkaan ja taloudellisen tiedonsiirron. L3-reititin tukee VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) -protokollaa useiden reitittimien redundanttia käyttöä varten. Näin voit reitittää porttikohtaisesti jopa 28 kertaa tai käyttää useampia reitittimiä redundanttisesti.
Jos valitset FL SWITCH GHS -kytkimen ilman L3-toimintoa, voit lisätä vastaavan lisenssin kytkimeen milloin tahansa hankkimalla FL SD FLASH L3/MRM -muistikortin.
GHS-sarjan hallittava kytkin | |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10/100/1000 Mbit/s |
Hälytyskosketin | kyllä |
Lämpötila-alue | -20 °C–+55 °C |
Syöttöjännite | 18,5–30,2 V DC (redundanttinen) |
Suodatustoiminnot | |
QoS (Quality of Service) | kyllä |
VLAN | kyllä |
Multicast/IGMP-Snooping | kyllä |
Redundanssi | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | kyllä |
MRP-Manager/Client | kyllä/kyllä |
Fast Ring Detection (FRD) | kyllä |
Large Tree Support | kyllä |
Extended Ring -redundanssi 15 ms | ei |
Hallintatoiminnot | |
Portin konfigurointi, statistiikat ja käyttö | kyllä |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | kyllä |
Address Conflict Detection (ACD) | ei |
DHCP-palvelin | Optio 82 |
Command Line Interface (CLI) | kyllä |
Automaatioprotokollat | |
PROFINET Conformance Class | B |
PROFINET IO -laite | kyllä |
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | kyllä |
Hyväksynnät | |
Merenkulun hyväksynnät | ei |
Ex-hyväksynnät | ei |
IEC 61850-3 | ei |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"