PROFINETille optimoidut hallittavat kytkimet

PROFINET IRT -kytkimet

Tehokas ja nopea

Erittäin nopeat Ethernet-kytkimet PROFINET-sovelluksiin.

Hae kohteesta PROFINETille optimoidut hallittavat kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Paranna PROFINET-sovellusten reaaliaikaisuutta Phoenix Contactin sopivilla teollisuus-Ethernet-kytkimillä. Smart-sarjan hallittavat kytkimet ja PROFINET IRT -kytkimet tarjoavat erinomaiset reaaliaikaominaisuudet ja suuret tietomäärät.

Edut

  • Fast Ethernet tai Gigabit varmistavat suuret tietomäärät ja korkean siirtonopeuden
  • IT-standardit ja automaatioprotokollat tarjoavat optimaalisen käyttäjätuen
  • Kytkintoimintojen helppo valvonta ja konfigurointi: Web Based Management -ominaisuus, SNMP ja PROFINET-laitetoiminnot
  • PROFINET-datapaketit tunnistetaan sekä lähetetään priorisoidusti ja nopeasti edelleen

Hallittavat kytkimet PROFINET-ympäristöön

Smart-sarjan hallittavat kytkimet ja IRT-kytkimet PROFINET-verkkoihin  

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINETille

Integroitu PROFINET IO-laite tekee Smart-sarjan hallittavista kytkimistä ja PROFINET IRT -kytkimistä optimaalisia käytettäviksi PROFINET-verkoissa Conformance Class B ja C. Kytkimet voidaan konfiguroida ja diagnostiikka suorittaa PC Worxin ja Step 7:n avulla.

Taatun 200 ms:n kytkentäajan vikatapauksessa varmistaa MRP-protokolla (Media Redundancy Protocol).

LLDP-protokolla (Link Layer Discovery Protocol) mahdollistaa lisäksi verkkotopologian automaattisen määrityksen.

Smart-sarjan hallittavat kytkimet PROFINET Class B -verkkoihin

PROFINET-verkko, jossa Smart-sarjan hallittava kytkin  

Smart-sarjan hallittavat kytkimet toimivat PROFINET-laitteena

Smart-sarjan hallittavia kytkimiä on saatavana kapeassa tai matalassa rakenteessa ja Fast Ethernet tai Gigabit on käytettävissä kaikissa porteissa.

Yllä kuvattujen PROFINET-toimintojen lisäksi Smart-sarjan hallittavat kytkimet on varustettu Multicast-suodatustoiminnoilla EtherNet/IP™-ympäristöä varten. Suodatus- ja tiedustelutoiminnot varmistavat tietojen lähetyksen ainoastaan niitä tarvitseville laitteille. Tämä vähentää verkon kuormitusta ja parantaa sen vakautta.

IRT-kytkimet PROFINET Class C -verkkoihin

Diagnostiikka ja yhteyden mittaus PROFINET IRT -kytkimien avulla  

Valokuituyhteyksien diagnostiikka ja pituusmittaus

PROFINET IRT -kytkimiin integroitu ERTEC-tekniikka tarjoaa optimaaliset reaaliaikaominaisuudet PROFINET Class C -verkoissa käytettäviksi.

Lisäksi näiden kytkimien avulla voidaan suorittaa diagnostiikka PROFINETin valokuituyhteyksille ja välittää diagnostiikkatiedot ohjaukseen. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon ja näin paremman käytettävyyden ja vähäisemmät seisokkiajat.

Lisäksi IRT-kytkimet ilmoittavat kahden laitteen välisen etäisyyden PROFINET-laitteessa.

Push-Pull-liitäntätekniikalla varustettuja IP67-malleja (AIDA) voidaan käyttää kytkentäkaapissa tai suoraan kentällä.

PROFINET-kytkimet yhdellä silmäyksellä

 Smart-sarjan hallittavat kytkimetIRT-kytkimet
Tiedonsiirtonopeus10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s
Hälytyskosketinkylläkyllä
Lämpötila-alue0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Syöttöjännite18 ... 32 V DC (redundanttinen)18,5 ... 30,2 V DC (redundanttinen)
Suodatustoiminnot  
QoS (Quality of Service)kylläkyllä
VLANkylläei
Multicast / IGMP-Snoopingkylläei
Redundanssi  
Rapid Spanning Tree (RSTP)kylläei
MRP-Manager / Clientkyllä / kylläkyllä / kyllä
Fast Ring Detection (FRD)kylläei
Large Tree Supportkylläei
Hallintatoiminnot  
Portin konfigurointi, tilastot ja käyttökylläkyllä
LLDP-protokolla (Link Layer Discovery Protocol)kylläkyllä
ACD (Adress Conflict Detection)kylläei
Automaatioprotokollat  
PROFINET Conformance ClassBC
PROFINET IO-laitekylläkyllä
EtherNet/IP™,
Extend Multicast -suodatus
kylläei
Hyväksynnät / sertifikaatit  
Merenkulun hyväksynnätmallikohtainenei
Ex-hyväksynnätmallikohtainenei