Hallittavat kytkimet yleiskäyttöön

Hallittavat kytkimet yleiskäyttöön

Joustava käyttö, helppo konfigurointi

Tee automaatioverkostasi älykäs.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Hallittavat kytkimet yleiskäyttöön

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin monipuolisesti käytettävät hallittavat kytkimet mahdollistavat Ethernet-verkon taloudellisen ylläpidon. Taloudellisesta perustoiminnot sisältävästä kytkimestä modulaariseen huipputehokytkimeen, koneverkosta energiajärjestelmän verkkoon - meiltä löydät sopivan tuotteen.

Edut

  • Kattavat diagnostiikkatoiminnot verkkovikojen nopeaan paikallistamiseen ja poistamiseen
  • Fast Ethernet tai Gigabit varmistavat suuret tietomäärät ja korkean siirtonopeuden
  • Redundanttisten verkkojen asennus järjestelmäkäytettävyyden parantamiseen
  • IT-standardit ja automaatioprotokollat, kuten PROFINET ja EtherNet/IP™, tarjoavat optimaalisen käyttäjätuen
  • Helpot ja joustavat konfigurointimahdollisuudet helpottavat käyttöönottoa ja laitevaihtoa

Oikea kytkin kaikkiin sovelluksiin

Koska käyttöönotto on helppoa ja saatavana on monipuolisia versioita sovelluskohtaisesti porrastettuine toimintoineen, Phoenix Contactin hallittavat kytkimet mahdollistavat Ethernet-verkon taloudellisen ylläpidon.

Sovelluksiin, joissa käytettiin aikaisemmin enimmäkseen peruskytkimiä, 2000- ja 2100-sarjojen versiot tarjoavat selkeät konfigurointi- ja valvontamahdollisuudet.

2200- ja 2300-versioissa on laajempien toimintojen lisäksi optinen tiedonsiirto (lasikuitu) sekä hyväksynnät merenkulkukäyttöön ja prosessiteollisuuteen.

3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet tarjoavat lisäksi erilaisia IT- ja turvatoimintoja vaativiin ja turvallisiin infrastruktuuriverkkoihin.

Tehokkain kytkimemme on modulaarinen hallittava kytkin. Gigabit-kytkimenä valinnaisine Layer 3 -toimintoineen se soveltuu etenkin automaation backbone-kytkimeksi sekä yhdistämiseksi ylempitasoiseen yritysverkkoon.

2000/2100-sarjan kytkin: diagnostiikka ja konfigurointi koneverkossa

2000-sarjan kytkin koneenrakennuksen sovelluksiin

FL SWITCH 2000 -sarjan koneenrakennukseen tarkoitetut versiot 2000 ja 2100 yhdistävät peruskytkimen yksinkertaisuuden ja hallittavan kytkimen älykkyyden. Optimaalisesti valitut toiminnot parantavat koneverkkojen vakautta ja kestävyyttä. Erilaiset vaihtoehdot kytkimen nopeaan ja helppoon konfigurointiin tekevät verkon käyttöönotosta vaivatonta.

Edut:

  • Koneverkon vahvistaminen ilman konfigurointia Unmanaged-perustilassa aktiivisten redundanssimekanismien ja suodatustoimintojen avulla
  • Smart-tilat, konfigurointimuisti, SNMP tai CLI (Command Line Interface) joustavaan konfigurointiin
  • Diagnostiikkatoiminnot verkkovikojen nopeaan paikallistamiseen ja poistamiseen
  • Multicast-suodattimet suojaavat koneverkkoa tarpeettomalta tietoliikenteeltä (IGMP Snooping/Querier)

2200/2300-sarjan kytkin: kestävien automaatioverkkojen joustava konfigurointi

2200/2300-sarjan kytkin on varustettu merenkulun ja prosessitekniikan hyväksynnöillä

2000-sarjan kytkinversiot 2200 ja 2300 tarjoavat yleisiin automaatiosovelluksiin optimaaliset toiminnot, versiot ja hyväksynnät. Ankarissakin ympäristöissä, kuten merenkulussa tai prosessitekniikassa, voidaan toteuttaa kaapelipituudeltaan jopa 80 km:n verkkoja. Erilaiset lasikuituliitännällä varustetut versiot varmistavat parhaan joustavuuden. LLDP-tuki ja laajennetut Multicast-suodatintoiminnot mahdollistavat käytön myös PROFINET- ja EtherNet/IP™-verkoissa.

Edut:

  • Smart-tilat, konfigurointimuisti, SNMP tai CLI (Command Line Interface) joustavaan konfigurointiin
  • Optimaalinen integrointi PROFINET- ja EtherNet/IP™-verkkoihin
  • Hyväksynnät merenkulkuun (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) ja prosessiteollisuuteen (ATEX, IECEx)
  • Kattavat diagnostiikkatoiminnot ja digitaalinen hälytyslähtö
  • Neljä lasikuituliitäntää, erilaisia kuitutyyppejä (SC, ST/BFOC, SFP) ja yhdistelmäportit (RJ45- tai SFP-portti)

3000/4000-sarjan kytkin: parempi verkkoturvallisuus, lisää joustavuutta

3000/4000-sarjan hallittava kytkin teollisuussovelluksissa

Vaativiin sovelluksiin sopivat 3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet kattavine diagnostiikka-, teho- ja turvatoimintoineen. Näiden käyttäjäystävällisten kytkimien redundanssikytkentäajat ovat vain 15 ms. Kytkimet tukevat useita IEEE-standardeja, minkä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti vaativiin verkkoihin. 3000-sarja sisältää laajan valikoiman hallittavia kytkimiä 10/100 MBit/s:n yhteyksillä. 4000-sarja tarjoaa lisäksi kaksi Gigabit-porttia ylempitasoiseen verkkoon yhdistämistä varten.

E-versiot 3000E (asennuskiskoon) ja 4800E (19-tuumaisiin kaappeihin) soveltuvat etenkin energiajärjestelmiin ja täyttävät IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n korkeat vaatimukset. Erittäin korkean sähkömagneettisten ja sähköstaattisten häiriöiden kestävyyden, laajennetun lämpötila-alueen sekä erinomaisen iskun- ja tärinänkestävyyden tarjoavat kytkimet toimivat luotettavasti läpi vuorokauden äärimmäisissäkin ympäristöissä.

Edut:

  • Lämpötila-alueet: -10 °C ... +60 °C ja -45 °C ... +75 °C
  • Erittäin joustava: jopa neljä valokuituporttia tähti- ja tähti/väylätopologioiden rakentamiseksi sekä aliverkkojen liittämiseksi ylempitasoisiin verkkoihin
  • IEEE-toimintojen ja Extended-Ring-redundanssin yhdistelmä varmistaa 15 ms:n kytkentäajan, kun renkaassa on satoja kytkimiä
  • Useampien renkaiden kytkentä
  • Ainutlaatuinen, käyttäjäystävällinen Web Based Management takaa helpon käytön
  • Verkon ohjaus: VLAN, Multicast, Trunking, suodatusmekanismit
  • Turvallisuuden ohjaus: porttikohtainen, 802.1x, käyttäjätilit

Modulaarinen hallittava kytkin: optimaalinen automaation keskitettynä backbone-kytkimenä

Modulaarinen hallittava kytkin huipputehokkaaseen Ethernet-tiedonsiirtoon

Phoenix Contactin modulaarinen hallittava kytkin on automaatiosovelluksen ydin. Suuret kapasiteetit tekevät siitä kaikin tavoin optimaalisen ratkaisun korkeimman tason Ethernet-tiedonsiirtoon. Modulaariset Gigabit-kytkimet täyttävät teollisuussovellusten porttitarpeet. Lisäksi ne tukevat useita protokollia ja standardeja: IT-vakioprotokollat, kaikki yleiset Gigabit- ja Fast Ethernet -standardit ja automaatioprotokollat PROFINET ja EtherNet/IP™. Layer 3 -lisenssillä varustettu SD-muistikortti mahdollistaa lisäreititystoimintojen integroimisen modulaariseen Gigabit-kytkimeen. Näin voit reitittää porttikohtaisesti jopa 28 kertaa tai käyttää useampia reitittimiä redundanttisesti.

Edut:

  • Jopa 12 integroitua Gigabit-porttia varmistaa maksimaalisen suorituskyvyn.
  • Suurikokoinen näyttö vaivattomaan diagnostiikkaan ja konfigurointiin paikan päällä
  • Valinnainen Layer 3 -toiminto ja SD-muistikortti mahdollistavat nopean yhdistämisen ylempitasoisiin verkkoihin
  • PROFIenergy-profiili takaa energiatehokkaan käytön
  • Luokkansa pienin modulaarinen asennuskiskokytkin - leveys vain 287 mm
  • Laaja mediavalikoima ja jopa 28 porttia monipuoliseen käyttöön

Versiot lyhyesti

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modulaarinen hallittava kytkin
Tiedonsiirtonopeus10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Hälytyskosketineikylläkylläkyllä
Lämpötila-alue0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Syöttöjännite18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundanttinen)24 ... 48 V DC (redundanttinen)18,5 ... 30,2 V DC (redundanttinen)
Suodatustoiminnot    
QoS (Quality of Service)kylläkylläkylläkyllä
VLANkylläkylläkylläkyllä
Multicast / IGMP-Snoopingkylläkylläkylläkyllä
Redundanssi    
Rapid Spanning Tree (RSTP)kylläkylläkylläkyllä
MRP-Manager / Clientei / kylläkyllä / kylläei / eikyllä / kyllä
Fast Ring Detection (FRD)eikylläeikyllä
Large Tree Supporteikylläeikyllä
Extended Ring -redundanssi 15 mseieikylläei
Hallintatoiminnot    
Portin konfigurointi, tilastot ja käyttökylläkylläkylläkyllä
LLDP-protokolla (Link Layer Discovery Protocol)kylläkylläkylläkyllä
ACD (Adress Conflict Detection)kylläkylläeiei
DHCP-palvelinPorttipohjainenPool-/porttipohjainen, optio 82eiOptio 82
Command Line Interface (CLI)kylläkylläeikyllä
Automaatioprotokollat    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET IO-laiteeieieikyllä
EtherNet/IP™,
Extend Multicast -suodatus
kylläkylläeikyllä
Hyväksynnät    
Merenkulun hyväksynnäteikylläeiei
Ex-hyväksynnäteikyllämallikohtainenei
IEC 61850-3eieimallikohtainenei