Lean-sarjan hallittavat kytkimet

Lean-sarjan hallittavat kytkimet

Kompakti ja joustava

Mahdollisimman paljon diagnostiikkaa mahdollisimman pienessä tilassa.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Lean-sarjan hallittavat kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yhdistä verkkosi luotettavasti ja redundanttisesti Phoenix Contactin teollisuus-Ethernet-kytkimillä. Monipuolisten liitäntätekniikoiden ansiosta voit integroida Lean-sarjan hallittavat kytkimet räätälöidysti nykyisiin valokaapeli-infrastruktuureihin.

Edut

  • Helppo integrointi olemassa oleviin verkkoihin ja joustava redundanssi kaikille topologioille RSTP-standardilla
  • Korkea käytettävyys - Fast Ring Detection -ominaisuus varmistaa nopean redundanssikytkennän
  • Diagnostiikka- ja analyysimahdollisuudet integroiduilla ohjelmistotoiminnoilla
  • Monipuoliset liitäntätavat mahdollistavat parhaan joustavuuden

RSTP - redundanssilla maksimaalinen joustavuus

Rengastopologia Lean-sarjan hallittavilla kytkimillä  

Rengastopologiat RSTP-toiminnon ansiosta

Hyödynnä teollisuus-Ethernetin tarjoamat mahdollisuudet.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) on standardoitu mekanismi, joka mahdollistaa eri valmistajien komponenttien sekakäytön.
Lean-sarjan hallitut kytkimet voivat toteuttaa RSTP:n avulla silmukoituja verkkoja jakamalla ne puurakenteeksi. Lisäksi voit muodostaa yksinkertaisia rengastopologioita.

Lean-sarjan hallittavien kytkinten joustavuus perustuu seuraaviin seikkoihin:

  • Monipuoliset topologiat
  • Valmistajasta riippumaton käyttö
  • Automaattinen tai manuaalinen konfigurointi

Large Tree Support - nopea kytkentä ja laajat verkot

Laajat verkot Lean-sarjan hallittavilla kytkimillä  

Large Tree Support mahdollistaa laajojen verkkojen muodostamisen

Voit yhdistää myös laajoja verkkoja luotettavasti ja taata silti nopeat kytkentäajat: Large Tree Support nostaa päälaitteen alaisten kytkinten määrää seitsemästä 28 kytkimeen. Koska sekä Lean- että Smart-sarjan hallittavat kytkimet tukevat tätä laajennusta, voit luoda kummankin tuoteperheen sisältäviä sekaverkkoja.

Pysy nopeana: Fast Ring Detection -ominaisuus (RSTP:n laajennus) kytkee häiriötapauksessa myös laajan verkon 100 - 500 ms:ssa.

Lean-sarjan hallittavat kytkimet Large Tree Support -ominaisuudella:

  • Nopea kytkentäaika - korkea käytettävyys
  • Suuret, jopa 56 laitteen verkot yhdessä piirissä
  • Mahdollisuus muodostaa silmukoituja verkkoja

Ethernet/IP - älykästä tiedonsiirtoa

Lean-sarjan hallittavat kytkimet suodatus- ja tiedustelutoiminnoilla  

Älykästä tiedonsiirtoa suodatus- ja tiedustelutoiminnoilla

Minimoi verkon tietokuormitus ja paranna järjestelmän käytettävyyttä. Lean- ja Smart-sarjojen hallittavien kytkinten suodatus- ja tiedustelutoiminnoilla tiedot lähetetään ainoastaan niitä tarvitseville laitteille.

Lean-sarjan hallittavat kytkimet tukevat optimaalisesti EtherNet/IP-verkkoja:

  • Älykäs kommunikointi vähentää tietokuormitusta
  • Jatkuva Multicast-yhteys, myös redundanssikytkennässä